Precision Manufacturing

Orientamento del raggio laser

ELEFANTE

Testina di scansione a 3 assi ELEPHANT

Il design ottico della testina di scansione ELEPHANT offre un’ampia gamma di dimensioni del campo di lavoro e distanze di lavorazione e consente di personalizzare la testina in modo preciso per soddisfare le esigenze del cliente senza alterarne le dimensioni complessive. L’asse Z veloce consente uno spostamento della messa a fuoco altamente dinamico. Ciò consente una lavorazione economica e precisa di pezzi tridimensionali, senza modificare la posizione del pezzo o della testina di scansione. La nostra soluzione prevede un’opzione con e senza accoppiamento in fibra, rispettivamente la FIBER ELEPHANT e la testina di scansione ELEPHANT. Inoltre, sono disponibili diverse opzioni di lunghezza d’onda e apertura per garantire la perfetta adattabilità alla vostra applicazione. Processi efficienti e un’elevata flessibilità in termini di dimensioni del volume di lavoro rendono ELEPHANT una soluzione versatile e orientata al futuro per applicazioni di taglio, perforazione, incisione e saldatura.

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Le testine di scansione ad alte prestazioni ELEPHANT vengono utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni di lavorazione laser, tra cui taglio, perforazione, incisione e saldatura. Queste testine di scansione sono state sviluppate appositamente per aree di lavoro di grandi dimensioni e offrono ottime prestazioni del punto su tutto il campo di scansione, anche a grandi distanze di lavoro. Sono impiegate in applicazioni automatizzate e sono disponibili in vari modelli, con o senza opzione di accoppiamento in fibra.

Dotate di SafeScan
Il modello FIBER ELEPHANT è dotato del nostro sistema di sicurezza SafeScan, che prevede il controllo continuo della posizione del raggio laser e il monitoraggio dei parametri di sistema sia interni allo scanner che esterni.

Design Crossjet

  • Il nostro innovativo design Crossjet garantisce una lunga durata della finestra di protezione e delle ottiche, anche in condizioni ambientali difficili con intense scintille, consumando al contempo solo una quantità minima di aria compressa.
  • Il nostro design combina un ugello de Laval e l’applicazione pratica del principio dell’“amplificatore d’aria”: l’aria compressa viene dapprima accelerata a una velocità supersonica dall’ugello de Laval di forma anulare. L’ugello è disposto in modo tale da creare un vuoto nella parte posteriore del Crossjet che provoca l’aspirazione dell’aria ambiente, la quale viene a sua volta accelerata.
  • Ciò produce un flusso d’aria amplificato, di intensità parecchie volte superiore alla portata impiegata, pur con un consumo di aria compressa inferiore.

Forme 3D
È disponibile una funzione di apprendimento per il posizionamento rapido e comodo del raggio laser su forme 3D.

Capacità ingegneristiche su misura
Grazie alle nostre competenze e risorse altamente specializzate, siamo in grado di fornire soluzioni su misura per le vostre esigenze applicative. Con un’ampia selezione di diverse sorgenti laser, teste di scansione e sistemi di movimentazione tra cui scegliere, possiamo sviluppare processi laser perfettamente adattati a un’ampia varietà di prodotti, componenti e materiali specifici per il cliente.

Specifiche tecniche

Apertura 16 mm 21 mm 36 mm 50 mm
Opzione Fiber Box No Sì Sì Sì
Lunghezza d'onda 1064 nm 355, 532, 1064 nm 1064 nm
, 9,3, 10,2, 10,6 µm
1064 nm
, 9,3, 10,2, 10,6 µm
Risposta al gradino dell'1% 0,42 ms 0,65 ms 1,2 ms 2,5 ms
Risposta al gradino del 10% 0,8 ms 1,05 ms 2,5 ms 4,0 ms
Risposta al gradino al 100% 9 ms 12 ms 18 ms 30 ms
Deriva di offset a lungo termine 1 < 300 µrad < 300 µrad < 300 µrad < 300 µrad
Angolo massimo di scansione per asse 0,78 mrad 0,78 mrad 0,78 mrad 0,78 mrad
Ripetibilità 1,5 mrad 1,5 mrad 1,5 mrad 1,5 mrad
1. A carico e condizioni ambientali costanti per oltre 8 ore.
Scarica Tipo di download Lingua
Scheda tecnica dell’elefante Scheda tecnica Inglese
Manuale delle testine di scansione ARGES per InScript 3 Manuale del prodotto Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.