Orientamento del raggio laser
LIGHTNING II
LIGHTNING II, testina di scansione a 2 assi
I nostri componenti altamente ingegnerizzati e le nostre soluzioni di sottosistemi — uniti a una profonda competenza nel campo della fotonica avanzata — ci rendono il partner tecnologico globale di riferimento per gli OEM industriali all’avanguardia e gli integratori di sistemi. Le nostre testine di scansione LIGHTNING™ riuniscono le competenze dei nostri team di ingegneri di Cambridge Technology per sviluppare una soluzione modulare e interamente digitale che offre opzioni di integrazione flessibili per le applicazioni più esigenti.
Panoramica
Le nostre testine di scansione digitali modulari a 2 assi LIGHTNING™ II offrono la massima velocità e precisione, rendendole ideali per applicazioni industriali ed elettroniche avanzate quali la foratura di fori passanti, la produzione additiva e la microlavorazione. Il nostro approccio punta sulla flessibilità, progettato per adattarsi al vostro processo di produzione. Gli elementi delle nostre testine di scansione possono essere configurati insieme o distribuiti lungo tutta la macchina, consentendo una personalizzazione completa del vostro processo di lavorazione laser. Le nostre teste di scansione modulari a 2 assi sono ottimizzate per applicazioni esigenti che richiedono una scansione veloce e precisa e un funzionamento continuo. La testa di scansione a 2 assi LIGHTNING™ II è una soluzione interamente digitale che offre la massima precisione e velocità di lavorazione con una risoluzione di posizione a 24 bit. I costruttori di macchine OEM alla ricerca di un’integrazione di sistema compatta e flessibile, della massima produttività possibile dei materiali, di un funzionamento continuo e della capacità di creare elementi quali fori, curve, linee e motivi con una precisione dell’ordine di pochi micrometri possono affidarsi alla soluzione modulare a 2 assi LIGHTNING™ II per soddisfare le loro esigenze.
La massima precisione di posizionamento del settore
Utilizza la tecnologia di encoder a 24 bit a bassa deriva per garantire la massima precisione e stabilità di posizionamento del settore.
Componenti di alta ingegnerizzazione
Gli specchi in berillio e il design del motore altamente ingegnerizzati consentono tempi di risposta rapidi per un’elevata velocità di scansione.
Opzioni flessibili
È disponibile una varietà di tipi di regolazione per applicazioni specifiche.
Microlavorazione
La nostra soluzione modulare con testina di scansione è ideale per le applicazioni di microlavorazione, garantendo un posizionamento del raggio affidabile, costante, stabile e di alta precisione.
Foratura di fori passanti
È possibile ottenere cicli di lavoro intensi per la foratura di fori passanti utilizzando la piattaforma di scansione LIGHTNING™ II, progettata per garantire elevata precisione, alta velocità e bassa deriva. L’encoder proprietario a 24 bit garantisce una precisione di foratura imbattibile e ogni componente, compresi i nostri specchi in berillio altamente ingegnerizzati, è ottimizzato per garantire prestazioni dinamiche e velocità di scansione elevate grazie a controlli di posizionamento predittivi.

Specifiche tecniche
| Apertura | 14 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm |
|---|---|---|---|---|
| Opzioni di lunghezza d'onda |
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm Fibra: 1030 nm – 1090 nm Verde: 532 nm UV: 355 nm Rivestimenti a banda larga: 350 nm – 12 μm |
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm Fibra: 1030 nm – 1090 nm Verde: 532 nm UV: 355 nm Rivestimenti a banda larga: 350 nm – 12 μm |
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm Fibra: 1030 nm – 1090 nm Verde: 532 nm UV: 355 nm Rivestimenti a banda larga: 350 nm – 12 μm |
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm Fibra: 1030 nm – 1090 nm Verde: 532 nm UV: 355 nm Rivestimenti a banda larga: 350 nm – 12 μm |
| Angolo di scansione | ± 22° | ± 22° | ± 17° | ± 20° |
| Risposta al gradino | 0,36 ms | 0,37 ms | 0,36 ms | 0,55 ms |
| Velocità di elaborazione tipica | 50 rad/s | 50 rad/s | 50 rad/s | 50 rad/s |
| Ripetibilità1 | <1 µrad | <1 µrad | <1 µrad | <1 µrad |
1. Valore RMS, per asse. 3
- Filtra per Tipo
- Volantino
- Scheda tecnica
- Manuale d'uso
- Software
- Manuale del prodotto
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Corso di formazione su TuneMaster II Virtual Scope | Volantino | Inglese |
| LightningTM II, scheda tecnica della testina di scansione a 2 assi | Scheda tecnica | Inglese |
| Guida al collegamento diagnostico di Lightning™ II | Manuale d’uso | Inglese |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | Software | Inglese |
| CF-000967_CalWizard_V2.1.8 | Software | Inglese |
| Manuale di CalWizard v3.2.23 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di CalWizard v4.0.15 | Manuale del prodotto | Inglese |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | Software | Inglese |