Precision Manufacturing

Sorgenti laser

Serie v

Serie v – Laser a CO₂ da 30 Watt

I laser della serie v di Synrad sono la fonte ideale per incisori laser ad alte prestazioni e sistemi di marcatura ad alta velocità. Progettati per una facile integrazione grazie a un esclusivo sistema di montaggio a 3 punti che offre una vasta gamma di opzioni di installazione. La serie v condivide un punto di uscita del raggio comune con i laser Synrad delle serie ti e vi, garantendo una facile sostituibilità “drop-in”. Per rendere l’integrazione il più semplice possibile, i laser della serie v includono un generatore di tickle integrato, porte I/O standard del settore da 5-24 V CC e il controllo remoto dello stato tramite un connettore D a 15 pin.

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Da oltre 15 anni un prodotto di comprovata efficacia nel settore, i produttori OEM e gli integratori di sistemi continuano a utilizzare il Synrad v30 come laser a CO₂ da 30 Watt per i propri sistemi di marcatura e incisione. Funzionamento affidabile anno dopo anno, fascio di alta qualità costante, dimensioni compatte e sistema di montaggio a 3 punti rendono il Synrad v30 la soluzione ideale per i sistemi di marcatura e incisione.

Maggiore produttività: il design avanzato della guida d’onda garantisce un’eccezionale qualità del fascio circolare sia nel campo vicino che in quello lontano. I 30 Watt di potenza continua assicurano un’elevata produttività.

Ideale per macchine di piccole dimensioni: disponibile in diverse lunghezze d’onda per garantire flessibilità nella lavorazione dei materiali. Le molteplici opzioni di raffreddamento, tra cui aria, ventola e acqua, unite all’ingombro ridotto e al peso contenuto, lo rendono ideale per piccole macchine da taglio o di marcatura. Il generatore di tickle integrato utilizza le porte I/O standard del settore da 5-24 V CC e il controllo remoto dello stato tramite un connettore a 15 pin, rendendo l’integrazione nel sistema rapida e semplice.

Amplia la capacità e le funzionalità: le uscite del fascio comuni con i laser a CO₂ delle serie vi e ti consentono un facile percorso di potenziamento della potenza media man mano che la produttività o le esigenze applicative aumentano

Specifiche tecniche

Modello v30 (9,3 μm) v30 (10,2 μm) v30 (10,6 μm)
Potenza in uscita 1 > 20 Watt > 25 Watt > 30 Watt
Lunghezza d'onda 9,3 µm 10,2 µm 10,6 µm
Qualità del fascio (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2
Stabilità di alimentazione 2 ± 7% ± 5% ± 5%
Diametro del fascio 3 2,5 mm ± 0,5 mm 2,5 mm ± 0,5 mm 2,5 mm ± 0,5 mm
Frequenza operativa 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz
Intervallo del ciclo di lavoro 0 – 100% 0 – 100% 0 – 100%
Raffreddamento Aria, Acqua, Ventola Aria, Acqua, Ventola Aria, Acqua, Ventola
Dimensioni (Aria) 427 x 116 x 146 (Aria) 427 x 116 x 146 (Aria) 427 x 116 x 146
Peso in kg (libbre) (Aria) 8,2 kg (18 libbre) (Aria) 8,2 kg (18 libbre) (Aria) 8,2 kg (18 libbre)
1 – Livello di potenza garantito per 1 anno dalla data di spedizione, indipendentemente dalle ore di funzionamento, entro la portata del liquido di raffreddamento e l’intervallo
di temperatura raccomandati 2 – Misurato dall’avvio a freddo come ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Misurato a 1/e² del diametro all’uscita
del laser. Nota: consultare il Manuale d’uso per le specifiche complete e le relative condizioni operative.
Scarica Tipo di download Lingua
Cablaggio di alimentazione per laser a CO₂ Manuale d’uso Inglese
Manuale del prodotto v30 Manuale del prodotto Inglese
Disegno tecnico v30 Acqua Disegno Inglese
Disegno tecnico v30 Air Disegno Inglese
Disegno tecnico v30 Ventola Disegno Inglese
Miglioramento del monitoraggio, della tracciabilità e della garanzia di qualità dei plantari pediatrici su misura Storia di successo Inglese
Laser a CO₂ per la marcatura e la codifica Volantino Inglese
Guida alle soluzioni di marcatura e codifica laser Manuale d’uso Inglese
Lunghezze d’onda alternative dei laser a CO₂ Volantino Inglese
Scheda tecnica della serie v Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.