Precision Manufacturing

先端産業

包装・ラベル・繊維のレーザ加工

包装、ラベリング、繊維機械のメーカー各社は、高速生産環境において柔軟かつ非接触の材料加工を実現するため、レーザ加工システムを採用しています。CO₂レーザによる切断、スコアリング、刻印、繊細な材料の加工、サステナブルなレーザラベリング、繊維加工などの用途では、レーザ制御、システムへの組み込み、動作の一貫性に厳しい要件が課されます。

包装・繊維用レーザシステムの性能向上

包装、ラベリング、繊維市場向けの機械メーカーには、生産の柔軟性、切り替え時間の短縮、幅広い素材にわたる一貫した加工が、ますます求められています。システムは、稼働率を維持し、下流の自動化設備と連携しながら、さまざまな基材、厚さ、ライン速度に対応できなければなりません。

CO₂レーザによる切断、スコアリング、刻印に対応

CO₂レーザは、エネルギー入力を制御しながら有機材料やポリマー系材料を加工できるため、包装分野で広く利用されています。機械メーカーは、生産速度を維持しつつ、きれいなエッジ、均一なスコアリング深度、そして読み取り可能なマーキングを実現するために、レーザ出力、ビームデリバリ、およびモーションの同期を精密に管理する必要があります。

繊細な材料の加工とサステナブルなレーザラベリング

繊細な材料の加工やサステナブルなレーザラベリングを伴う用途では、機械的な接触や消耗品を必要とせず、制御された再現性の高いレーザ照射が求められます。レーザシステムは、さまざまな材料に対して安定した性能を発揮すると同時に、頻繁な設計やフォーマットの変更にも対応できなければなりません。

包装・繊維機械への組み込みを想定した設計

包装、ラベリング、および繊維機器のメーカーは、レーザ、モーション、ビジョン、および制御を、コンパクトで保守性の高いアーキテクチャ内に統合したシステムを設計する必要があります。フォトニクスおよび制御のサブシステムは、連続運転、ラインレベルの同期、および産業用オートメーション規格との互換性をサポートしなければなりません。

当社のレーザおよび制御技術は、包装、ラベリング、繊維加工プラットフォームの開発および量産拡大に取り組むOEMメーカーを支援するよう設計されています。これらの分野では、製造性能と生産ラインの柔軟性を確保するために、正確なエネルギー供給、同期動作、およびソフトウェア主導の制御が不可欠です。

包装・繊維レーザ加工のメリット

包装・繊維レーザ加工の主なメリットは次のとおりです。

Non-contact material processing

非接触での材料加工

機械的摩耗を低減し、繊細な基材にも対応可能

Accurate bean icon

安定したレーザエネルギーの制御

再現性の高い切断、スコアリング、刻印が可能

Software-driven flexibility

ソフトウェアによる柔軟性

迅速な切り替え、カスタマイズ、および可変データの処理に対応。

System level integration

システムレベルの組み込み

生産ラインのアーキテクチャに合わせた、レーザ、制御、およびサブシステムのソリューション

OEMプラットフォーム開発と生産ラインの進化を支援

包装、ラベリング、繊維製品の生産が進化し続ける中、機械メーカーには、新しい素材、サステナビリティへの取り組み、およびより高いスループット要件に適応できるレーザ加工プラットフォームが求められています。システムは、一貫性や稼働率を損なうことなく、生産規模を拡大できなければなりません。

当社は、サブシステムおよび制御レベルでOEMの開発活動を支援し、CO₂レーザ、統合サブシステム、ソフトウェアプラットフォームを、次世代の包装・ラベリング・繊維機械の技術要件に適合させるお手伝いをします。

関連製品

レーザ光源 ラベル・繊維のレーザ加工
TIシリーズ60-100ワットCO2レーザー、白色背景

tiシリーズ – 60~100ワットのCO₂レーザ

レーザ走査 先端レーザ積層造形
VERSIA 2軸スキャンヘッド

VERSIA 2軸スキャンヘッド

レーザ走査 先端レーザ積層造形
白背景のFirefly3Dスキャンシステム

FIREFLY3D