Precision Manufacturing

先端製造技術

先端レーザ
積層造形

レーザ積層造形装置メーカーが、安定して再現性の高い金属3Dプリントを行うには、緊密に統合された光学サブシステムが欠かせません。

レーザ積層造形システムの性能向上

レーザ積層造形プラットフォームは、光学系の挙動を予測できることが前提となる複雑な電気機械システムです。機械メーカーは、長期間にわたる生産サイクルを通じて再現性を維持しつつ、造形領域全体にわたってレーザ出力の安定性、ビーム品質、および走査精度を管理する必要があります。

レーザ粉末床溶融結合方式のアーキテクチャへの対応

レーザ粉末床溶融結合システムでは、レーザ光源、ビームデリバリ経路、走査光学系の相互作用によって、粉末床へのエネルギーの与え方が決まります。これらの要素のいずれかが変動すると、溶融の均一性、形状の分解能、造形の再現性に影響が出るおそれがあります。

高精度なレーザ走査部品と走査光学系の組み込み

レーザ積層造形装置では、ビームの正確な位置決めが不可欠です。特に、機械メーカーがより微細な形状、より広い造形領域、そしてより高い生産性を追求するにつれて、その重要性は高まっています。走査光学系およびレーザ走査部品は、造形プロセス全体を通じて、精度、焦点、および位置再現性を維持しなければなりません。

装置への組み込みを想定した設計

レーザ積層造形装置のメーカーは、性能要件と、システムへの組み込みやすさ、製造性、長期的な保守性を両立させる必要があります。光学部品は、制約の厳しい装置構成に収まりながら、量産レベルの運用に対応できなければなりません。

当社のソリューションは、組み込みを重視して開発されており、モジュール式のシステム設計、予測可能な動作、および装置レベルの制御戦略との整合性をサポートしています。

レーザ積層造形を支える技術

レーザ積層造形の主なメリットは次のとおりです。

Stable laser energy delivery icon

安定したレーザエネルギーの供給

層ごと、造形ごとに安定した溶融挙動を保ちます。

Accurate beam positioning icon

正確なビーム位置決め

再現性の高い走査経路と、精密な形状形成を可能にします。

System leve integration icon

システムレベルの組み込み

機械のアーキテクチャや制御システムに合わせて設計された光学サブシステム。

Question icon

エンジニアによる直接サポート

開発用プラットフォームから量産装置まで対応する技術。

関連製品

レーザ光源 ラベル・繊維のレーザ加工
TIシリーズ60-100ワットCO2レーザー、白色背景

tiシリーズ – 60~100ワットのCO₂レーザ

レーザ走査 先端レーザ積層造形
VERSIA 2軸スキャンヘッド

VERSIA 2軸スキャンヘッド

レーザ走査 先端レーザ積層造形
白背景のFirefly3Dスキャンシステム

FIREFLY3D