Precision Manufacturing

先端製造技術

高度なレーザ技術
レーザーを用いた積層造形法

レーザ積層造形法装置メーカーは、一貫性があり位置再現性のある金属3Dプリント性能を実現するために、緊密に統合された光学サブシステムに依存しています。

レーザ積層造形法の性能向上

レーザ積層造形法プラットフォームは、予測可能な光学挙動に依存する複雑な電気機械システムです。機械メーカーは、長期間にわたる生産サイクルを通じて位置再現性を維持しつつ、造形領域全体にわたってレーザー出力の安定性、ビーム品質、および走査精度を管理する必要があります。

レーザ粉末床溶融方式のアーキテクチャへの対応

レーザー粉末床溶融システムにおいて、レーザー光源、ビーム導波路、および走査光学系間の相互作用によって、粉末床へのエネルギーの供給方法が決定されます。これらの要素のいずれかに変動が生じると、溶融の均一性、形状の分解能、および位置再現性に影響を及ぼす可能性があります。

高精度ビームステアリングとスキャニングの組み込み

レーザ積層造形法において、ビームの正確な位置決めは不可欠です。特に、製造業者がより微細な形状、より広い造形領域、そしてより高い生産性を追求するにつれて、その重要性は高まっています。走査光学系およびレーザ走査部品は、造形プロセス全体を通じて、精度、焦点、および位置再現性を維持しなければなりません。

機械メーカーの組み込みを想定して設計されています

レーザ積層造形法装置のメーカーは、性能要件と、システム統合、製造性、および長期的な保守性を両立させなければならない。光学部品は、厳しい制約のあるアーキテクチャ内に収まりつつ、量産レベルの運用に対応できなければならない。

当社のソリューションは、組み込みを重視して開発されており、モジュール式のシステム設計、予測可能な動作、および装置レベルの制御戦略との整合性をサポートしています。

レーザ積層造形法を可能にする要素

レーザ積層造形法の利点には、以下のものが含まれます:

Stable laser energy delivery icon

安定したレーザエネルギーの供給

層や積層全体を通じて一貫した溶融挙動を実現します。

Accurate beam positioning icon

正確なビーム位置決め

位置再現性のある走査経路と、制御された形状定義を可能にします。

System leve integration icon

システムレベルの組み込み

機械のアーキテクチャや制御システムに合わせて設計された光学サブシステム。

Question icon

エンジニア同士のサポート

開発プラットフォームから量産スケールの装置に至るまで適した技術。

関連製品

レーザ走査 高度なレーザ積層造形法
白背景のバーシア2軸スキャンヘッド

versia 2軸スキャンヘッド

レーザ走査 高度なレーザ積層造形法
白背景のFirefly3Dスキャンシステム

FIREFLY3D