コントローラとソフトウェア
ScanMaster Designer
レーザ加工のニーズに合わせて、レーザ制御を最適化し、性能を向上させます。
1軸 or シングルソフトウェアソリューション
高度なアプリケーション固有の機能を内蔵し、複数の用途に対応する単一のソフトウェアソリューション
SyncMaster
SyncMasterは、当社のScanMasterコントローラおよびソフトウェアソリューションによる先進的なレーザ制御方式であり、あらゆるXYリニアステージをスキャンヘッドと同期させ、フィールドサイズを拡大します。
高忠実度3Dマーキング
3Dモデル設計Capabilityとファイルインポート機能を組み込み、高忠実度の3Dマーキングを実現

ScanScriptを内蔵
アプリケーション固有の高度な機能が組み込まれた、複数の用途に対応する単一のソフトウェアソリューション

SkyWriting
形状やテキストのスカイライティング。均一なレーザ密度を実現し、最高の結果と最高品質の性能を達成
ScanPack 軌道計画
インテリジェントなScanPack軌道計画により、高精度かつ高いスループットを実現

同期
マルチヘッドの同期により、高いステッチ精度を実現
アプリケーションの利点
高品質な部品生産を実現するため、ScanMaster Controller & Designerは優れたコマンド分解能、軌道計画、および予測制御機能を備えています。積層造形 or 積層造形法ユーザーは以下を実現できます:
- 精度と品質
- スループットの向上
- システム障害の検出
- プロセスデータのアーカイブ
微細加工用途において、レーザースキャニング制御の決定的な利点は、その精度と極めて高い正確性にあります。レーザースキャニングソリューションにScanMasterを導入することで、ユーザーは以下の成果を得ることができます:
- 狭い領域における位置精度の向上
- 遅延の解消
- マルチヘッド加工
- 直感的なソフトウェア機能
微細加工において、ビアホール穴あけ加工は、繊細な材料に微細な穴を開けるために極めて高い精度と正確さが求められるプロセスです。ScanMasterの特長は以下の通りです:
- バーストパルスモード
- 柔軟なドリル形状オプション
- オンザフライ穴あけ or ロール・トゥ・ロール方式のフレキシブル回路対応オプション
- システム障害検出機能
優れたビーム制御と、150×150mmから1500×1500mmのフィールドサイズでの加工に対応。16ビットから24ビットのコマンド分解能を含む高度な制御機能により、高いスループットと24時間365日の連続生産を実現します。ScanMasterの特長:
- 3軸スキャンヘッドの動作に対応
- MOTF×2、RS232/485×2
- タイリングおよびトレイ
- ロール・ツー・ロール組み込みおよびシステム障害検出
すべての16ビットインターフェース対応スキャンヘッドをサポートし、シームレスな組み込みを実現。迅速かつ直感的で簡単なレーザ組み込みにより、システムセットアップ時間を短縮します。ScanMasterの特長:
- プラグ&プレイ対応のレーザアダプター
- 1,500万以上のベクトル移動バッファと、ジョブ保存用の3.5GBを超えるオンボードメモリ
- スタンドアロン動作およびリモート管理
- 生産性を向上させるトレイおよびデータベース
- フィルター タイプ
- 電子書籍
- ソフトウェア
- 製品マニュアル
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| SMC/SMD 電子書籍 | 電子書籍 | 英語 |
| CF-000984_ScanMasterDesigner_64ビット_V3.2.23.20742 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000985_ScanMasterDesigner_32ビット_V3.2.23.20742 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000992_ScanMasterDesigner_64ビット_V4.0.15.20740 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32ビット_V4.0.15.20740 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-001001_ScanMasterDesigner_64ビット_V4.1.14.21305 | ソフトウェア | 英語 |
| ScanMaster Designer マニュアル | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster Designer ユーザーマニュアル v3.2.23 | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster Designer 3D 拡張機能 | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster-Designer-3D-Extensions v3.2.23 | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster-Designer-3D-Extensions v4.0.15 | 製品マニュアル | 英語 |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | ソフトウェア | 英語 |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64ビット_V3.2.23.20742 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32ビット_V3.2.23.20742 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64ビット_V4.0.15.20740 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32ビット_V4.0.15.20740 | ソフトウェア | 英語 |
| ScanMaster API マニュアル | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster API リファレンスマニュアル v3.2.23 | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster API リファレンスマニュアル v4.0.15 | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster API リファレンスマニュアル v4.1.14 | 製品マニュアル | 英語 |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64ビット_V3.2.23.41847 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32ビット_V3.2.23.41847 | ソフトウェア | 英語 |
| CF-000991_SMC_FW_Archive_V3.2.23 | ソフトウェア | 英語 |
| ScanMaster コントローラ ハードウェアリファレンスマニュアル v3.2.23 | 製品マニュアル | 英語 |
| ScanMaster コントローラ ハードウェアリファレンスマニュアル v4.1.14 | 製品マニュアル | 英語 |
| CF-001007_SMC_マスター_SDカード_V4.1.14.43535 | ソフトウェア | 英語 |
| SMC ソフトウェアリファレンスマニュアル v4.0.15 | 製品マニュアル | 英語 |
| SMC ソフトウェア リファレンスマニュアル v4.1.14 | 製品マニュアル | 英語 |