ドイツ、ヴァッカーズドルフ(2021年9月22日)
Novanta Corporation(以下「Novanta」)の製品ブランドであるARGESは、ASCシリーズの製品ラインナップに、新型レーザコントローラー「ASC Generation 4」を追加したことを発表しました。この新しいコントローラーは、改良されたエレクトロニクスにより強力な性能を発揮し、柔軟性を高める交換可能な多機能インターフェースボード、および組み込みLinux OSを搭載したオープンプラットフォームを特徴としています。 本コントローラソリューションは、ARGESのすべてのスキャンヘッド、レーザ、およびサブシステムと対応しています。機能と性能が強化されたこの次世代コントローラは、当社独自のソフトウェア「InScript」とシームレスに連携し、包括的なレーザー制御ソリューションを実現します。 「当社の部門横断的なチームは、最も要求の厳しい高速レーザ加工アプリケーションにおいて、新たなレベルの性能を実現するコントローラープラットフォームの開発に尽力してきました。今回のリリースでは、当社の光コヒーレンストモグラフィー(OCT)技術によるリアルタイムのフィードバックを活用し、お客様がレーザ加工プロセスをシームレスに制御できる新機能を組み込んでいます。 これにより、品質管理やレーザースキャンプロセス自体の制御のために、加工面の3Dトポグラフィをその場でマッピングできる、まったく新しいレーザ加工Capabilityが可能になります」と、Cambridge Technology製品ブランドのエンジニアリング担当副社長、イェンス・フプカウ氏は述べています。 本リリースの主な特徴は以下の通りです:
- 215kロジックセルFPGAを搭載した高性能クアッドコア64ビットCPUにより、ハイパワー or 高出力の性能を実現
- スキャナーおよびレーザの精密なリアルタイム制御を実現するタイムスタンプベースのインフラストラクチャ
- 高スループット:20万サンプルレートのタイムスタンプベースのデータ処理
- 微細加工作業を可能にする高精度
- TSS技術による複数の信号ストリームの容易な結合・位置合わせ
- モジュール式のソフトウェアアーキテクチャにより、機能範囲の迅速な拡張が可能
- C APIによるシステムの短い応答時間(10 ms未満)により、迅速なプロセス処理が可能
レーザ加工の性能を向上させ、当社の新しいコントローラがお客様のターゲットアプリケーションで成果を上げるのにどのように役立つかをご確認ください。ASCコントローラシリーズの詳細については、こちらの製品ページをご覧ください。
Novantaについて
Novantaは、医療および先端産業技術市場におけるOEMメーカーの信頼できる技術パートナーであり、フォトニクス、ビジョン、精密モーション技術において独自の深い専門知識を有しています。 高度なフォトニクス分野において世界的に認知されている当社のブランド、ARGES、Cambridge Technology、Laser Quantum、Synradを通じて、幅広い産業および医療市場のOEMに、カスタマイズされたレーザおよびビーム伝送ソリューションを提供しています。
詳細については、novantaphotonics.com をご覧ください。