業界をリードする安定性、出力制御、モジュール性を兼ね備えた新しい多波長レーザ光エンジンは、OEM各社がイノベーションを加速し、撮像性能を向上させることを支援します
マサチューセッツ州ベッドフォード(2026年8月19日)– ライフサイエンスおよび先端技術市場の主要OEMメーカーから信頼される技術パートナーであるNovantaは本日、高度なイメージング、分析、およびバイオ計測システム向けに、安定かつ高性能な照明を提供するように設計された、構成可能な多波長レーザライトエンジンプラットフォーム「FUSIONultra」の販売開始を発表しました。 FUSIONultraは、ハイパワー、極めて安定した動作、精密な変調、そして柔軟な構成オプションを、単一のOEM対応プラットフォームに統合しており、機器の性能を向上させつつ、組み込みを簡素化するように設計されています。
ライフサイエンス分野のアプリケーションにおいて、より高いスループット、より高い感度、そしてより信頼性の高いデータが求められるようになるにつれ、照明性能は、装置の分析性能、スループット、およびデータ品質を決定づける重要な要素となっています。 研究者たちは、科学的発見を加速し、診断を改善し、次世代治療法の開発を支援するために必要な高品質なデータを生成するため、高度な蛍光イメージングおよび分析システムへの依存度を高めています。FUSIONultraは、OEM各社が特定のアプリケーション要件に合わせて波長の組み合わせ、出力レベル、ビーム伝送、および組み込み光学機能をカスタマイズできるモジュール式アーキテクチャを通じて、これらの課題に対応します。
「今日のライフサイエンス分野のイノベーターには、単なる光源以上のものが求められています。彼らには、より優れたデータ品質、より高速な取得速度、そしてシステム性能に対する確かな信頼性を実現する照明プラットフォームが必要なのです」と、プロダクトラインマネジメント担当ディレクターのコンスタンティノス・サルグルー氏は述べています。 「FUSIONultraは、照明を単なる補助的なコンポーネントから競争上の優位性へと変革し、OEM各社が開発を加速させると同時に、顧客が求める性能を提供できるよう設計されました。」
Novanta独自のULTRALOQ™技術を基盤とするFUSIONultraは、変化する環境条件においても卓越したレーザ安定性を維持し、ドリフトを低減し、ダウンタイムを最小限に抑え、装置の寿命を通じて信頼性の高い動作を保証します。 このプラットフォームは、高性能なDPSSレーザーとダイオードレーザーの両技術を、複数のレーザーラインに対応可能な構成可能なアーキテクチャに組み込んでおり、顧客は幅広い蛍光イメージングおよび分析アプリケーション向けに性能を最適化することができます。
主な特長
主な特長は以下の通りです:
- 幅広いレーザの組み合わせに対応する、構成可能な多波長アーキテクチャ
- 独自の ULTRALOQ™ テクノロジーによる、極めて安定したレーザ性能
- 要求の厳しいイメージングワークフロー全体で精密な制御を可能にする高ダイナミックレンジの励起
- 出力レベルを問わず一貫した性能を実現する、組み込み型可変光減衰機能
- 照明の均一性を向上させ、イメージングアーチファクトを低減するオプションのビーム整形およびデスペックリング技術
- 多様な装置要件に対応するシングルモードおよびマルチモード出力設定 or 構成
- 高速な変調Capabilityにより、高速なデータ取得および試験ワークフローを実現
FUSIONultraは、蛍光イメージング、空間生物学、DNAシーケンシング、フローサイトメトリー、超解像顕微鏡、単一細胞解析、および高度な生物分析システムなど、拡大を続けるライフサイエンス分野のアプリケーションにおけるOEM組み込みを目的に特別に設計されています。 複数の先進的なフォトニクス技術を単一のプラットフォームに統合することで、Novantaは、お客様の組み込みの複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮します。
FUSIONultra の導入は、画期的な科学的発見と革新を可能にする精密フォトニクスソリューションの推進に対する Novanta の幅広い取り組みを反映しています。レーザ光源、ビームデリバリー技術、およびサブシステムを垂直統合的に提供する Novanta は、機器メーカーに対し、開発を効率化し、システムレベルの性能を最適化するための独自の能力を提供します。
Novantaについて
Novanta は、医療および先端産業技術市場の OEM メーカーにとって信頼される技術パートナーであり、フォトニクス、ビジョン、および精密モーション技術において深い独自の専門知識を有しています。 高度なフォトニクス分野で世界的に認知されている当社のブランド、ARGES、Cambridge Technology、Laser Quantum、Synradを通じて、幅広い産業および医療市場のOEMメーカーに、カスタマイズされたレーザおよびビームデリバリーソリューションを提供しています。
詳細については、https://novanta.com/precision-manufacturing/product/fusionultraをご覧ください。