ノヴァンタは、製品ラインナップの簡素化と、お客様への高性能な次世代ソリューションの提供に向けた継続的な取り組みの一環として、Ventus®レーザープラットフォームの製造終了(EOL)計画を発表しました。
製品の移行概要
従来、学術分野および特定のOEM用途で利用されてきたVentusプラットフォームは、性能、信頼性、および長期的な供給安定性が向上した当社のGEMおよびGEMultra™レーザープラットフォームに置き換えられ、販売終了となります。
供給の継続性と機能の向上を確実にするため、お客様にはこれらの推奨代替製品を評価し、移行していただくことをお勧めいたします。
主な日程
- 生産終了(EOL)の発表:2026年3月31日
- 最終購入(LTB)締切:2026年9月30日
- 生産終了日:2027年3月31日
- 最終出荷日:2027年3月31日
- ソフトウェア/ファームウェアの更新終了:2026年9月30日
- サービスおよびサポート終了日:2029年9月30日
対象製品
本通知は、532 nm、561 nm、660 nm、および 671 nm の各バリエーションおよび関連する部品番号を含む、すべてのVentus レーザモデルおよび設定 or 構成に適用されます。
推奨される代替プラットフォーム
- GEM 561nm、660nm、671nm
- GEMultra 532nm
これらのプラットフォームは、幅広いアプリケーションとの互換性を維持しつつ、システム性能と信頼性を向上させた直接的な代替手段となります。
カスタマーサポートおよび移行
Novantaは円滑な移行に尽力し、以下を提供いたします:
- 体系的な最終購入計画の策定および履行
- 移行に向けたアプリケーションおよびエンジニアリングサポート
- 2029年9月までの継続的なサービス、修理、および技術サポート
- 移行期間中の継続的な連絡および最新情報の提供
今後の手順
現在Ventusレーザをご利用中のお客様は、Novantaの担当者にご連絡の上、以下の手続きを行ってください:
- 交換オプションの検討
- 最終購入注文の計画
- GEM または GEMultra プラットフォームの認定手続きを開始する
詳細情報やサポートについては、Novanta Photonicsのカスタマーサポートまたはお近くの営業担当者までお問い合わせください。