近年、レーザーマーキングシステムは、その高い自動化レベルとマーキングの柔軟性なども相まって、製造プロセスにおいて著しい成長を遂げています。3Dレーザーマーキングは、業界に革新をもたらしている最新のプロセスであり、この最先端技術の最前線に立つ人々に多くのメリットをもたらしています。 3Dレーザーマーキングのメリットには、処理速度の向上、耐久性の向上、柔軟性の向上などが挙げられます。ここでは、3Dレーザーマーキングの仕組みについて解説した後、その独自の利点について見ていきます。
3Dレーザーマーキングとは?
3Dレーザーマーキングは、多種多様な素材に深い恒久的なエッチングや3D効果を施すために用いられる高度なレーザ技術です。3Dレーザーマーキングは、レーザの焦点距離を動的に調整することで、曲面、凹凸のある表面、多段構造の表面へのマーキングを可能にしますが、2Dマーキングは平らな表面に限定されます。 3Dレーザーマーキングシステムでは、2Dシステムとは異なるスキャンヘッドが使用され、ファイバーレーザやCO₂レーザが3Dシステムとの対応が最も高いとされています。
3Dレーザーマーキングシステムはどのように機能するのでしょうか?
3Dレーザーマーキングシステムには、主に3つの要素があります:
1. 高速ガルバノメータ
3Dマーキングおよび迅速な焦点距離調整には、高速ガルバノメータが必要です。例えば、Cambridge Technology社のZ軸を組み込んだ3軸スキャンヘッドは、公称焦点距離から最大±400 mmの範囲を実現し、X軸、Y軸、Z軸間の究極の同期性を提供します。
2. 高性能なマーキングソフトウェア
3Dレーザーマーキングシステムには、ワークピースの3D CAD図面や、3Dでマーキングしたいパターンをインポートできる高性能なソフトウェアも必要です。 ケンブリッジ・テクノロジーの「ScanMaster Designer」ソフトウェアは、3Dマーキングのような複雑な作業向けに設計されています。その高度かつ使いやすい機能により、ユーザーは許容される3Dマーキングフィールドを表示した上で、ワークピースの3D CAD図面上にパターンをシームレスに巻き付けたりマーキングしたりすることができます。

3. 適切に選定されたレーザ光源
レーザは特定の波長の光を放射しますが、適切なマーキングを行うためには、その波長をターゲット材料に合わせて調整する必要があります。CO₂レーザの波長は有機材料に適している一方、ファイバーレーザの波長は金属に適しています。
完全な3Dレーザーマーキングシステム
3軸スキャンヘッドと高度なグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)ソフトウェアの組み合わせにより、ユーザーは高速かつ耐久性に優れた高品質な3Dマーキングを実現できます。 ScanMaster Designerは、その高い性能に加え、従来の2Dキャリブレーションをピラミッド型アルゴリズムにスケール変換する手法と比較して、より高い精度のキャリブレーションを実現します。完全な3Dレーザーマーキングシステムのその他の主な機能は以下の通りです:
- ドングル不要の3軸制御
- キャリブレーション精度
- 3Dモデリング
- マーキングの柔軟性
3Dレーザーマーキングの8つのメリット
スピードや効率性から汎用性や精度に至るまで、レーザーマーキングのメリットの範囲は広大ですが、3Dシステムを使用することで、これらのメリットはさらに高まります。以下に、3Dレーザーマーキングの主な利点をいくつかご紹介します。
1. 速度
3Dレーザーマーキングのメリットの第一に挙げられるのは、他のレーザソリューションよりもはるかに高速で精密な結果を実現できる点です。3Dソリューションは、他の方法よりも深いエッチングを実現しながら、より高速でマーキング作業を完了させることができます。 また、この種のレーザーマーキングは、さまざまな表面に対応できるため、シームレスな位置再現性が得られます。つまり、他のエッチング方法に比べて作業のセットアップ時間が短縮され、業務の効率維持に役立ちます。
2. 幅広い用途
3Dレーザーマーキングは、おそらく最も汎用性の高いエッチング技術であり、幅広い範囲の用途で効果を発揮します。3Dレーザシステムを使用してマーキング可能な表面材料には、次のようなものがあります:
- ポリマー
- 素地金属
- コーティングされた金属
- 陽極酸化処理された金属
- メッキ金属
- 石材
- 木材
- 金属
- 皮革
- セラミックス
- 複合材料
- 農産物
- パッケージ商品
この技術の恩恵を受けられる業界には、次のようなものがあります:
3Dレーザーマーキングでは、1台のレーザで複数の工程を処理できるため、高速かつ柔軟で汎用性の高い選択肢となります。当社のレーザーマーキングソリューションは、お客様のビジネスの特定のニーズに合わせて設計することができ、既存のソフトウェアやシステムとの互換性を確保して、容易に組み込むことができるようにします。これにより、3Dレーザーマーキングはあらゆる業界の組織にとって、究極の汎用的な選択肢となります。
3. 効率性
ダウンタイムを最小限に抑え、業務効率を向上させることも、レーザーマーキングソリューションの重要なメリットの一つです。消耗品を頻繁に補充したり、作業中に機器の清掃やメンテナンスを行ったりする必要がないため、プロセスを円滑に稼働させ続け、生産性を最大化することができます。
4. 精度の向上
3Dレーザーマーキングの利点の一つは、加工対象の表面に関係なく、高い精度を実現できることです。3Dレーザーマーキングは、極めて微細なディテールを必要とする複雑で高精度な用途に最適な選択肢です。 ノヴァンタ・プレシジョン・マニュファクチャリングの精密レーザ加工ソリューションは、ミクロン単位の厳密な精度で知られており、エラーが許されない業界において、当社のレーザは最適な選択肢となっています。
5. 耐久性と長寿命
3Dレーザーマーキングシステムを使用すれば、より複雑な素材にも深く、より永続的なマーキングを刻み込むことができ、耐久性、長寿命、およびトレーサビリティが確保されます。 この方法で作成されたマーキングは模倣が不可能なため、偽造防止にも役立ちます。3Dレーザーマーキングは、高温や化学薬品への曝露といった過酷な条件下でもその状態を維持するように設計されており、これは3Dレーザーマーキングの最も評価されている利点の一つです。
6. コスト削減
3Dレーザーマーキングは、メンテナンスコストが低く、消耗品を必要としないため、他のエッチング方法に比べて低コストなソリューションとなります。インクや化学薬品にかかる費用がなく、必要なメンテナンスも予測しやすいため、品質を損なうことなく、3Dレーザーマーキングはより費用対効果の高いソリューションとなります。
7. 生産後のマーキング
3Dレーザーマーキングシステムは、曲面にもコードやマークを刻印することができます。製造業者や加工業者は、生産の後工程でコードやマークを刻印することで、廃棄物やコーディングミスによる不良品を排除できます。
8. 持続可能性
多くの組織にとって、レーザーマーキングのもう一つの重要な利点は、他のエッチングや刻印ソリューションと比較した際の持続可能性です。消耗品を一切必要としないため、3Dレーザーマーキングは資源を消費せず、有毒ガスを放出することもないため、他の方法よりも環境に優しい選択肢となります。
ノヴァンタ・プレシジョン・マニュファクチャリングの3Dレーザーマーキングソリューション
ノヴァンタ・プレシジョン・マニュファクチャリングのレーザーマーキングのメリットをご覧ください
3Dレーザーマーキングは、他のマーキング技術よりもはるかに優れています。複雑な部品や表面であっても、あらゆる対象面に高速かつ耐久性のあるマーキングを施せるというレーザの特性が、世界中の企業の間でこの手法の人気を高めています。 貴社のビジネスにおける3Dレーザーマーキングのメリットをぜひご体験ください。レーザーマーキング技術の利点について詳しく知りたい方、お見積もりをご希望の方は、今すぐお問い合わせください。