近年、レーザーマーキングシステムは、その高い自動化レベルとマーキングの柔軟性なども相まって、製造プロセスにおいて著しい成長を遂げています。3Dレーザーマーキングは、業界に革新をもたらしている最新のプロセスであり、この最先端技術の最前線に立つ人々に多くのメリットをもたらしています。 3Dレーザーマーキングのメリットには、処理速度の向上、耐久性の向上、柔軟性の向上などが挙げられます。ここでは、3Dレーザーマーキングの仕組みについて解説した後、その独自の利点について見ていきます。
3Dレーザーマーキングとは?
3Dレーザーマーキングは、多種多様な素材に深い永久的なエッチングや3D効果を施すために使用される先進的なレーザ技術です。3Dレーザーマーキングは、レーザの焦点距離を動的に調整することで、曲面、凹凸のある表面、多段構造の表面へのマーキングを可能にしますが、2Dマーキングは平らな表面に限定されます。 3Dレーザーマーキングシステムでは、2Dシステムとは異なるスキャンヘッドが使用され、ファイバーレーザやCO₂レーザが3Dシステムとの互換性が最も高いです。
3Dレーザーマーキングシステムはどのように機能するのでしょうか?
3Dレーザーマーキングシステムには、主に3つの要素があります:
1. 高速ガルバノメータ
3Dマーキングおよび迅速な焦点距離調整には、高速ガルバノメータが必要です。例えば、Cambridge Technology社のZ軸を組み込んだ3軸スキャンヘッドは、公称焦点距離から最大±400 mmの範囲に対応し、X軸、Y軸、Z軸間の究極の同期を実現します。
2. 高性能なマーキングソフトウェア
3Dレーザーマーキングシステムには、ワークピースの3D CAD図面や、3Dでマーキングしたいパターンをインポートできる高性能なソフトウェアも必要です。 ケンブリッジ・テクノロジーの「ScanMaster Designer」ソフトウェアは、3Dマーキングのような複雑な作業向けに設計されています。その高度かつ使いやすい機能により、ユーザーは許容される3Dマーキングフィールドを表示した上で、ワークピースの3D CAD図面上にパターンをシームレスにラップ(巻き付け)またはマーキングすることができます。

3. 適切に選定されたレーザ光源
レーザは特定の波長の光を放射しますが、適切なマーキングを行うためには、その波長を被マーキング材料に合わせて調整する必要があります。CO₂レーザの波長は有機材料に適している一方、ファイバーレーザの波長は金属に適しています。
完全な3Dレーザーマーキングシステム
3軸スキャンヘッドと高度なグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)ソフトウェアの組み合わせにより、ユーザーは高速かつ耐久性に優れた高品質な3Dマーキングを実現できます。 ScanMaster Designerは、その高い性能に加え、2Dキャリブレーションをピラミッド型アルゴリズムにスケール変換する従来の方法と比較して、より高い精度のキャリブレーションを実現します。完全な3Dレーザーマーキングシステムのその他の主な機能は以下の通りです:
- ドングル不要の3軸制御
- キャリブレーション精度
- 3Dモデリング
- マーキングの柔軟性
3Dレーザーマーキングの8つのメリット
スピードや効率性から汎用性や精度に至るまで、レーザーマーキングのメリットの範囲は広大ですが、3Dシステムを使用することで、これらのメリットはさらに高まります。以下に、3Dレーザーマーキングの主な利点をいくつか紹介します。
1. 速度
3Dレーザーマーキングのメリットとして真っ先に挙げられるのは、他のレーザソリューションよりもはるかに高速で精密な結果を実現できる点です。3Dソリューションは、他の方法よりも深いエッチングを実現しながら、より高速でマーキング作業を完了することができます。 また、このタイプのレーザーマーキングは、さまざまな表面に対応できるため、シームレスな位置再現性が得られます。つまり、他のエッチング方法に比べて作業のセットアップ時間が短縮され、業務の効率維持に寄与します。
2. 幅広い用途
3Dレーザーマーキングは、おそらくあらゆるエッチング技術の中で最も汎用性が高く、幅広い範囲の用途で効果を発揮します。3Dレーザシステムを使用してマーキングできる表面材料には、次のようなものがあります:
- ポリマー
- 素地金属
- コーティングされた金属
- 陽極酸化処理された金属
- メッキ金属
- 石材
- 木材
- 金属
- 皮革
- セラミックス
- 複合材料
- 農産物
- 包装済み製品
この技術の恩恵を受けられる業界には、次のようなものがあります:
3Dレーザーマーキングでは、1台のレーザで複数の工程を処理できるため、高速かつ柔軟で汎用性の高い選択肢となります。当社のレーザーマーキングソリューションは、お客様のビジネスの具体的なニーズに合わせて設計でき、既存のソフトウェアやシステムとの互換性を確保することで、容易な組み込みを実現します。これにより、3Dレーザーマーキングはあらゆる業界の組織にとって、究極の汎用性を備えた選択肢となります。
3. 効率性
ダウンタイムを最小限に抑え、業務効率を向上させることも、レーザーマーキングソリューションの重要なメリットの一つです。消耗品を頻繁に補充したり、作業中に装置の清掃やメンテナンスを行ったりする必要がないため、プロセスを円滑に稼働させ続け、生産性を最大化することができます。
4. 精度の向上
3Dレーザーマーキングの利点の一つは、加工対象の表面に関わらず、高い精度を実現できる点にあります。3Dレーザーマーキングは、極めて微細なディテールを必要とする、複雑で高精度な用途に最適な選択肢です。 ノヴァンタ・プレシジョン・マニュファクチャリングの精密レーザ加工ソリューションは、ミクロン単位の厳密な精度で知られており、エラーが許されない業界において、当社のレーザは最適な選択肢となっています。
5. 耐久性と長寿命
3Dレーザーマーキングシステムを使用すれば、より複雑な素材にも深く、より永続的なマーキングを刻印することができ、耐久性、長寿命、およびトレーサビリティを確保できます。 この方法で作成されたマーキングは模倣が不可能なため、偽造防止にも役立ちます。3Dレーザーマーキングは、高温や化学物質への曝露といった過酷な条件下でも消失しないよう設計されており、これが3Dレーザーマーキングの最も注目される利点の一つです。
6. コスト削減
3Dレーザーマーキングは、メンテナンスコストが低く、消耗品を必要としないため、他のエッチング方法に比べて低コストなソリューションとなります。インクや化学薬品にかかる費用がなく、必要なメンテナンスも予測しやすいため、品質を損なうことなく、3Dレーザーマーキングはより費用対効果の高いソリューションとなります。
7. 生産後のマーキング
3Dレーザーマーキングシステムは、曲面にもコードやマーキングを施すことができます。製造業者や加工業者は、生産の後工程でコードやマーキングを施すことで、廃棄物やマーキングミスによる不良品の発生を防ぐことができます。
8. 持続可能性
多くの組織にとって、レーザーマーキングのもう一つの重要な利点は、他のエッチングや刻印ソリューションと比較した際の持続可能性です。消耗品を一切必要としないため、3Dレーザーマーキングは資源を消費せず、有毒な煙も発生しないため、他の方法よりも環境に優しい選択肢となります。
ノヴァンタ・プレシジョン・マニュファクチャリング社のレーザ3Dマーキングソリューション
ノヴァンタ・プレシジョン・マニュファクチャリングのレーザーマーキングのメリットをご覧ください
3Dレーザーマーキングは、他のマーキング技術よりもはるかに優れています。複雑な部品や表面であっても、あらゆる対象面に高速かつ耐久性のあるマーキングを施せるというレーザの能力こそが、この手法を世界中の組織の間でますます人気にしている理由です。
貴社のビジネスにおける3Dレーザーマーキングのメリットを、ぜひご体験ください。
レーザーマーキング技術のメリットについて詳しく知りたい方、お見積りのご依頼は、今すぐお問い合わせください。