ノヴァンタ、1,200万ドルを投じた最新鋭の施設への移転で重要な節目を祝う

医療および産業用途向けの高度なレーザおよび光学サブシステムの製造におけるパイオニアであるノヴァンタは、英国ストックポートのエメリー・コートにある創業時の拠点から、近隣のオリオン・ビジネスパークにある70,000平方フィートの最先端施設へ移転することを発表しました。 これにより、拡大を続けるチームと顧客への対応能力を4倍に拡大する。
当初「レーザー・クァンタム社(Laser Quantum Ltd)」として設立された同社は、2002年にエメリー・コートに拠点を構え、2017年に米国を拠点とするノヴァンタ・コーポレーション(Novanta Corporation)に買収されました。
CEOのマタイス・グラストラ氏は次のように述べています。「この変革的な移転は、当社の歩みにおける重要な新たな章の始まりであり、英国チームの統合と、ノヴァンタ全体における成長とイノベーションへの継続的な取り組みを象徴するものです。
この最先端のレーザサブシステム施設への投資は、世界中のOEM顧客にとって信頼できる技術パートナーとしての当社の地位を確固たるものにします。また、イノベーションと卓越性を追求するために、チームに可能な限り最高の職場環境を提供するという当社の決意を示すものでもあります。
今回の移転がもたらす機会に期待を寄せるとともに、新施設から引き続きお客様に卓越した価値を提供できることを楽しみにしています。」
新施設の主な特長
世界最高水準のレーザサブシステム組立:
施設の3分の2がクリーンルーム環境で構成されており、品質、リーン生産方式、標準的な作業慣行および手順における基準を確立し、光電子モジュール組立のあらゆる側面において卓越性を保証します。
最先端かつ柔軟な職場環境:
コラボレーションスペースを備えた広々とした作業環境は、革新と創造性を刺激します。敷地内のレストラン、ジム、庭園、そして瞑想スペースは、多様なニーズに応えつつ生産性を高める柔軟なワーク環境を創出しています。
ノヴァンタについて
ノヴァンタは、医療および先端産業分野のOEMメーカーに競争優位性をもたらす中核技術ソリューションを提供する、世界をリードするサプライヤーです。 ノヴァンタは、フォトニクス、ビジョン、精密モーション分野における独自の深い技術的専門知識と能力を、複雑な技術的課題を解決する実証済みの能力と融合させています。これにより、顧客の厳しい要件に合わせた極めて高い精度と性能を実現するコアコンポーネントおよびサブシステムを設計・開発しています。 ノヴァンタの普通株式は、ナスダックに「NOVT」のティッカーシンボルで上場されています。同社はカナダ・ニューブランズウィック州の法律に基づき設立されており、北米、欧州、アジア太平洋地域を主要な市場としています。
元記事はこちら。