第1章
最新加工システム向け2軸レーザスキャンヘッド
ある用途から別の用途へ、あるいはある公差レベルから別の公差レベルへと切り替えることで、レーザ加工システムの汎用性が高まり、より幅広いユーザー層にアピールできるようになります。 Original Equipment Manufacturers(OEM)とレーザーシステム設計者は、小面積(200 x 200 mm 以上)のレーザ加工において、2軸レーザスキャンヘッドのさらなる柔軟性を求めることができます。Novantaでそのソリューションを見つけることができます。
第2章
指先ひとつでレーザ加工を設計・制御
レーザ加工システムは、幅広い用途において高い柔軟性と効率性を発揮します。システムを迅速かつ容易に稼働させるための鍵は、システムの制御とユーザインターフェイスに大きく依存しています。レーザシステムコントローラと UI ソフトウェアを組み合わせて使用すると、数多くの互換性や組み込み上の問題が生じ、構築の遅延やオペレータの不満を招く可能性があります。

ScanMaster Designer(SMD)およびScanMaster Controller(SMC)は、Novantaのレーザ加工サブシステムおよびコンポーネントが最適に動作するよう設計・構成されています。NovantaのSMDおよびSMCには、お客様の専門的なニーズを満たすために特別に設計された独自の機能と性能が備わっています。
第3章
レーザ加工特有の課題に対する解決策
当社のエンジニアリング能力を通じて卓越性を追求することは、ノヴァンタがお客様に価値を提供する数ある方法の1つにすぎません。 当社のアプリケーションラボには、お客様の最も困難な課題に取り組むために必要な最新技術、リソース、専門知識が備わっています。世界中に便利な立地で展開されている当社のラボでは、マーキングやコーディング、加工、ハイパワー溶接、リモート切断、マイクロ穴あけ or 穴あけ加工、その他多くの特殊な材料加工アプリケーションなど、幅広い範囲において、高品質な結果を検証・保証するテストサービスを提供しています。 最先端のグローバルアプリケーションラボを擁するノヴァンタは、エンジニア同士の緊密な連携を通じてお客様に価値を提供し、システムの成功を確実にするカスタマイズされたソリューションを実現します。
イノベーション・センター・オブ・エクセレンス | ヴァッカーズドルフ・アプリケーションラボ
ベッドフォード・アプリケーションラボ
第4章
特殊な分光分析および粒子検出用途向けに設計されたDPSSグリーンレーザ
ノヴァンタは、半導体製造における特殊な分光分析および粒子検出用途向けに特別に設計された、幅広いダイオード励起固体グリーンレーザを提供しています。 OEM計測機器への容易な組み込みを想定して設計された、当社の「Laser Quantum」ブランドのDPSSレーザは、コンパクトなフォームファクタ、卓越した出力安定性、高いウォールプラグ効率を特徴とし、熱管理において明確なメリットをもたらすとともに、液体冷却の複雑さやそれに伴うコストを排除します。

第5章
CO2 レーザとスキャンヘッドを備えたサブシステム
CO2 レーザは、マーキングやコーディング、切断、穴あけ or 穴あけ加工、穿孔、アブレーションなど、さまざまな用途で広く採用されています。また、レーザビームの高速かつ正確な操作が不可欠な、加工から 3D プリンティングに至るまで、幅広い業界で使用されています。 通常、レーザー光源はパルス性能、光出力、波長に基づいて選定され、スキャンヘッドはビームフィールドおよびスポットサイズ、速度、精度の仕様に基づいて選定されます。したがって、各コンポーネントは個別の性能特性に基づいて選定されますが、統合システムから最適な性能を引き出すことは、機械メーカーやレーザインテグレーターにとって独自の課題となっています。

本論文では、CO₂レーザとガルバノスキャンヘッドを組み込み、互いに補完し合う性能を実現するための複雑な課題について掘り下げています。
第6章
超高速レーザの用途とは?
過去30年間、超高速レーザの開発は引き続き関心を集め、活発な研究が行われてきました。研究者やシステム設計者は、長年にわたり超短パルスレーザを生成するための様々な技術を開発してきました。 超高速レーザが利用可能になったことで、超高速光学分光法を用いた幅広い物理的、化学的、生物学的現象の研究が可能になりました。さらに、超高速レーザ技術の実用的な応用に関する研究も進展しました。

超高速レーザは、自動車産業の要件にも役立つ可能性があります。これには、内燃機関のシリンダー壁の表面に微細な溝を形成することが含まれます。これにより、ピストン壁に沿って潤滑剤が均一に分布し、摩擦損失を最小限に抑えることができます。
第7章
アナログとデジタルのガルバノメータ技術 – 入門編
ビーム偏向ユニットを備えた新しいレーザアプリケーションを設計する際、ほとんどのエンジニアは光学設計(ミラーのサイズ、コーティング、ミラーの材質)を慎重に選定します。これは、有効焦点距離、スポットサイズ、およびシステムの許容出力がすべて極めて重要であるため、理にかなっています。 しかし、アプリケーションが達成し得る全体的な性能にとって、適切なガルバノメータ技術の選択も同様に重要です。

本ホワイトペーパーでは、アナログガルバノメータとサーボユニットの長所と短所、特にアナログガルバノメータにデジタルサーボ技術を採用したハイブリッドソリューションについて解説します。それぞれの技術が、達成可能な速度、精度、および組み込み上の課題に与える影響についても検証します。
第8章
フェムト秒レーザの超簡潔ガイド
レーザは、連続的に、あるいは一連のパルスとして光を放出します。超高速レーザという分類には、さまざまな繰り返し周波数でピコ秒、フェムト秒、さらにはナノ秒のパルス幅を生成する特定のレーザ群が含まれます。 このグループの中で、フェムト秒レーザは、Typicalに数フェムト秒から数百フェムト秒の範囲の、フェムト秒(1 fs = 10-15 s)領域のパルス幅を持つ光パルスを放出します。

このブログでは、フェムト秒レーザとその用途について解説します。