高精度CO₂レーザをご覧ください
Novanta Precision Manufacturingが提供する業界をリードする二酸化炭素(CO₂)レーザおよびシステムで、卓越した精度と信頼性を体感してください。当社の汎用性の高いCO₂レーザは、ダウンタイムを最小限に抑え、製造生産性とサポート効率を向上させ、お客様の収益向上に貢献します。 CO₂レーザメーカーとして50年以上の経験を持つ当社は、独自の深い専門知識を蓄積しており、エンジニア同士の対話を重視したアプローチを通じて、幅広い業界のOEM(相手先ブランド製造業者)向けに、信頼性が高く高精度なCO₂レーザソリューションを構築しています。
pシリーズ、100~400ワットのパルスCO₂レーザ
詳細はこちら
48シリーズ – 8~10ワットのCO₂レーザ
詳細はこちら
fシリーズ – 200ワットCO₂レーザ
詳細はこちら
tiシリーズ – 60~100ワットのCO₂レーザ
詳細はこちら
viシリーズ 30および40ワット CO₂レーザ
詳細はこちら
CO₂レーザの特徴
CO₂レーザ採用のメリット

単純な切断から複雑な多段階プロセスまで、あらゆる加工に対応します。1台のシステムで、無限の可能性が広がります。

マイクロメートルレベルの精度を実現し、極めて正確な材料加工を可能にします。

デジタル制御により、スケールの大小を問わず、すべての加工工程が前回と同様に完璧かつ位置再現性高く行われます。

ダウンタイムを最小限に抑え、無駄を削減し、生産ラインをピークの効率で稼働させ続けます。

驚くほど鮮明な、極めて微細な造形や複雑なパターンを実現します。
ノヴァンタ CO₂ レーザ
お客様が当社を選び続ける理由。
密閉管式 CO₂ レーザとは?
密閉管式CO₂レーザは、その汎用性、信頼性、そして生産性を向上させる効率性により、幅広い範囲の用途で好まれる技術です。 密閉管式 CO₂ レーザは、管内のガス混合物を励起させることで特定の波長の集束ビームを生成し、より大規模なレーザ加工システムに組み込み可能な自立型モジュールとなっています。ガス混合物は放電によって励起され、CO₂ 分子が赤外線ビームを放出します。 このレーザビームは、二次ビーム導出システムを介して対象材料に導かれ、さまざまな材料に対する切断、マーキング、刻印、アブレーションなど、レーザ加工の範囲内において多岐にわたる処理を行います。
NovantaのCO₂レーザは、非接触での材料加工を可能にし、従来の加工技術に伴う工具の摩耗やメンテナンスコストを排除するため、効率的でコストパフォーマンスに優れたソリューションとなっています。
Novanta CO₂レーザの特長
- 高い信頼性による長寿命
- メンテナンス要件が低く、動作コストを最小限に抑えます
- 9.3 µm、10.2 µm、10.6 µm の波長が用意されており、幅広い材料と加工能力の範囲に対応
- 平均出力10 Wからパルス出力1 kWまでの複数の出力レベルオプションにより、システム構成を最適化
- 空冷、ファン冷却、水冷の各オプションにより、柔軟な組み込みが可能
- Novanta社のレーザビームデリバリーシステムとのシームレスな組み込みにより、独自のレーザ加工ソリューションを実現
- メンテナンスが容易なプラットフォームにより、動作寿命を延長
- 高速かつ大量生産に適しています
当社のCO₂レーザについて、さらに詳しく知りたい方は
貴社の要件に合わせたお見積りをご依頼ください。
注目のアプリケーションをご覧ください
お客様の用途に合わせたノヴァンタの技術:
デジタル製造・加工
積層造形および先端レーザ製造
エレクトロニクス・半導体
レーザ表面加工
関連コンテンツ
ブログ
CO₂レーザの代替波長
アプリケーションノート
レーザ刻印
ホワイトペーパー