アドバンスト・インダストリアル
包装、ラベル貼付、および繊維のレーザ加工
包装、ラベル印刷、繊維機械のメーカー各社は、高速生産環境において柔軟かつ非接触の材料加工を実現するため、レーザ加工システムを採用しています。CO₂レーザ切断、スコアリング、刻印、繊細な材料加工、持続可能なレーザラベル印刷、機械織物などの用途では、レーザ制御、組み込み、および動作の一貫性に対して厳しい要件が求められます。
パッケージングおよびテキスタイル用レーザシステムの性能向上
包装、ラベリング、繊維市場向けの機械メーカーは、生産の柔軟性、切り替え時間の短縮、そして幅広い素材にわたる一貫した加工に対する需要の高まりに直面しています。システムは、稼働率を維持し、下流の自動化設備との組み込みを確保しつつ、さまざまな基材、厚さ、ライン速度に対応できなければなりません。
CO₂レーザによる切断、スコアリング、刻印に対応
CO₂レーザは、エネルギー入力を制御しながら有機材料やポリマー系材料を加工できるため、包装分野で広く利用されています。機械メーカーは、生産速度を維持しつつ、きれいなエッジ、均一なスコアリング深度、そして読み取り可能なマーキングを実現するために、レーザー出力、ビームの導出、および動作の同期を精密に管理する必要があります。
繊細な材料加工と持続可能なレーザーマーキング
繊細な材料加工や持続可能なレーザーマーキングを伴う用途では、機械的な接触や消耗品を必要とせず、制御された位置再現性のあるレーザー照射が求められます。レーザシステムは、さまざまな材料に対して安定した性能を発揮すると同時に、頻繁な設計やフォーマットの変更にも対応できなければなりません。
包装・繊維機械への組み込みを想定して設計されています
包装、ラベリング、および繊維機器のメーカーは、レーザー、モーション、ビジョン、および制御を、コンパクトで保守性の高いアーキテクチャ内に組み込んだシステムを設計する必要があります。フォトニクスおよび制御のサブシステムは、連続運転、ラインレベルの同期、および産業用オートメーション規格との互換性をサポートしなければなりません。
当社のレーザおよび制御技術は、包装、ラベリング、繊維加工プラットフォームの開発および拡張に取り組むOEMメーカーを支援するよう設計されています。これらの分野では、製造性能と生産ラインの柔軟性を確保するために、正確なエネルギー供給、同期動作、およびソフトウェア主導の制御が不可欠です。
包装・繊維レーザ加工のメリット
包装・繊維レーザ加工のメリットは以下の通りです:

非接触での材料加工
機械的摩耗を低減し、繊細な基材にも対応可能

安定したレーザエネルギーの制御
位置再現性の高い切断、スコアリング、刻印が可能

ソフトウェアによる柔軟性
迅速な切り替え、カスタマイズ、および可変データの処理に対応。

システムレベルの組み込み
生産ラインのアーキテクチャに合わせた、レーザ、制御、およびサブシステムのソリューション
OEMプラットフォーム開発と生産ラインの進化を支援
包装、ラベリング、繊維製品の生産が進化し続ける中、機械メーカーには、新しい素材、サステナビリティへの取り組み、およびより高いスループット要件に適応できるレーザ加工プラットフォームが求められています。システムは、一貫性や稼働率を損なうことなくスケール可能でなければなりません。
当社は、サブシステムおよび制御レベルでOEMの開発活動を支援し、CO₂レーザ、統合サブシステム、ソフトウェアプラットフォームを、次世代の包装・ラベリング・繊維機械の技術要件に適合させるお手伝いをします。
アプリケーションテストのお申し込み
当社のチームにご連絡いただき、お客様の科学研究や計測機器開発プラットフォームにおけるライトエンジン技術の評価をご検討ください。