先端産業
包装・ラベル・繊維のレーザ加工
包装、ラベリング、繊維機械のメーカー各社は、高速生産環境において柔軟かつ非接触の材料加工を実現するため、レーザ加工システムを採用しています。CO₂レーザによる切断、スコアリング、刻印、繊細な材料の加工、サステナブルなレーザラベリング、繊維加工などの用途では、レーザ制御、システムへの組み込み、動作の一貫性に厳しい要件が課されます。
包装・繊維用レーザシステムの性能向上
包装、ラベリング、繊維市場向けの機械メーカーには、生産の柔軟性、切り替え時間の短縮、幅広い素材にわたる一貫した加工が、ますます求められています。システムは、稼働率を維持し、下流の自動化設備と連携しながら、さまざまな基材、厚さ、ライン速度に対応できなければなりません。
CO₂レーザによる切断、スコアリング、刻印に対応
CO₂レーザは、エネルギー入力を制御しながら有機材料やポリマー系材料を加工できるため、包装分野で広く利用されています。機械メーカーは、生産速度を維持しつつ、きれいなエッジ、均一なスコアリング深度、そして読み取り可能なマーキングを実現するために、レーザ出力、ビームデリバリ、およびモーションの同期を精密に管理する必要があります。
繊細な材料の加工とサステナブルなレーザラベリング
繊細な材料の加工やサステナブルなレーザラベリングを伴う用途では、機械的な接触や消耗品を必要とせず、制御された再現性の高いレーザ照射が求められます。レーザシステムは、さまざまな材料に対して安定した性能を発揮すると同時に、頻繁な設計やフォーマットの変更にも対応できなければなりません。
包装・繊維機械への組み込みを想定した設計
包装、ラベリング、および繊維機器のメーカーは、レーザ、モーション、ビジョン、および制御を、コンパクトで保守性の高いアーキテクチャ内に統合したシステムを設計する必要があります。フォトニクスおよび制御のサブシステムは、連続運転、ラインレベルの同期、および産業用オートメーション規格との互換性をサポートしなければなりません。
当社のレーザおよび制御技術は、包装、ラベリング、繊維加工プラットフォームの開発および量産拡大に取り組むOEMメーカーを支援するよう設計されています。これらの分野では、製造性能と生産ラインの柔軟性を確保するために、正確なエネルギー供給、同期動作、およびソフトウェア主導の制御が不可欠です。
包装・繊維レーザ加工のメリット
包装・繊維レーザ加工の主なメリットは次のとおりです。

非接触での材料加工
機械的摩耗を低減し、繊細な基材にも対応可能

安定したレーザエネルギーの制御
再現性の高い切断、スコアリング、刻印が可能

ソフトウェアによる柔軟性
迅速な切り替え、カスタマイズ、および可変データの処理に対応。

システムレベルの組み込み
生産ラインのアーキテクチャに合わせた、レーザ、制御、およびサブシステムのソリューション
OEMプラットフォーム開発と生産ラインの進化を支援
包装、ラベリング、繊維製品の生産が進化し続ける中、機械メーカーには、新しい素材、サステナビリティへの取り組み、およびより高いスループット要件に適応できるレーザ加工プラットフォームが求められています。システムは、一貫性や稼働率を損なうことなく、生産規模を拡大できなければなりません。
当社は、サブシステムおよび制御レベルでOEMの開発活動を支援し、CO₂レーザ、統合サブシステム、ソフトウェアプラットフォームを、次世代の包装・ラベリング・繊維機械の技術要件に適合させるお手伝いをします。
アプリケーションテストのお申し込み
お客様の包装・ラベル・繊維の加工機で、CO₂レーザとサブシステムを当社のチームとともにご評価いただけます。