設定可能なCO₂レーザーおよびスキャンヘッドサブシステムにより、組み込みが簡素化

マサチューセッツ州ベッドフォード(2024年4月8日) – Novanta Corporation(以下「Novanta」)は、レーザ加工用インテグレーターパッケージの発売を発表しました。 この新しい構成可能なレーザ加工インテグレーター・パッケージにより、OEM(相手先ブランド製造業者)やシステムインテグレータは、自社の機械やインラインレーザ加工システムをより迅速かつ容易に稼働させることができます。 工場で事前に位置合わせと較正が完了したこの完全なサブシステムには、CO₂レーザー光源、スキャンヘッド、コントローラ、ソフトウェア、ビームエキスパンダ、接続ケーブル、および取付けハードウェアが含まれており、すべて単一の供給元から提供されます。
OEM やシステムインテグレータにとって、このインテグレーターパッケージは、別々のサプライヤーから提供される個々のコンポーネントを統合する際に通常伴う貴重な時間とリソースを節約します。CO₂ レーザ加工システムの個々のコンポーネントの調達、設計、位置合わせ、およびサポートに伴う困難は、ノヴァンタのレーザ加工用インテグレーターパッケージによって解決されます。 さらに、このインテグレーター・パッケージには、業界をリードするレーザコントローラおよびソフトウェアパッケージである「Novanta ScanMaster™ Controller(SMC)」および「ScanMaster™ Designer(SMD)」が搭載されています。
「当社の新しい組み込みインテグレーター・パッケージは、お客様が共通して抱えていた高コスト、長い開発期間、および技術サポートに関する不満を解消します」と、プロダクトマネジメント担当ディレクターのクリステン・ヒル氏は述べています。ヒル氏はさらに、「新しい組み込みインテグレーター・パッケージは、従来の製品から大幅なアップグレードが図られています。 SMC/SMDの追加により、スループットと加工品質を向上させるレーザ制御の最新技術が活用可能になります」と付け加えました。
この新しいレーザ加工用インテグレーター・パッケージは、マーキングおよびコーディング、刻印、ポリマー積層造形法、材料加工、アブレーションなど、幅広い用途に適しています。詳細については、製品ページをご覧ください:https://novantaphotonics.com/products/laser-sub-systems/。
ノヴァンタについて
Novantaは、医療および先端産業技術市場のOEMメーカーにとって信頼できる技術パートナーであり、精密医療・製造、医療ソリューション、ロボティクスおよびオートメーションの分野において、独自の深い専門知識を有しています。Novantaは、統合型レーザサブシステムおよび重要なコアコンポーネントの単独供給元として、OEMメーカーやシステムアーキテクトに競争上の優位性をもたらします。 単一の技術に限定され、顧客のニーズに応える多様なソリューションを提供できない他のレーザやビーム伝送プロバイダーとは異なり、当社は顧客のニーズを満たすため、単一の窓口を通じて個々のコンポーネントや構成済みのサブシステムを提供しています。当社は、顧客の要求に応えるため、技術的に設計されたカスタマイズされたサブシステムに至るまで、単一の窓口を通じて個々のコンポーネントを提供しています。
詳細については、https://novanta.com/をご覧ください。