次世代多軸スキャンヘッド「Precession Elephant III」

コーポレーション(以下「ノヴァンタ」)は、「プレセッション・エレファント III」の発売を発表しました。マイクロ加工向けの次世代多軸スキャンヘッドである本製品は、既存および新規のお客様に対し、より高速かつ高精度な性能へのスムーズなアップグレードパスを提供し、高まる市場の需要に応えます。 「プレセッション・エレファントIII(PE III)」は、独自の光学系とデジタルエレクトロニクスを採用しており、より高速な穴あけ性能、幅広いレーザー光源との互換性、比類のない加工精度を実現する8 µm未満の最小スポットサイズ、そしてシステム統合を迅速化する統合型アライメントカメラを備えています。
主な特長
- 業界をリードする高速ガルバノミラーにより、卓越した加工速度を実現
- 複雑な形状に対する比類のない微細精度
- 円偏波による独自のレーザ穴あけ加工機能
- 幅広い材料に対応する、複数の波長への互換性
- レーザ光源の組み込みにおける最大限の柔軟性
- レーザコントローラソリューションのオプションを備えた、完全なサブシステムソリューション
- スマートかつ迅速な機械の組み込み
円偏波ビームを採用することで、多軸スキャンヘッドによる入射角やXY方向の動きに全く依存することなく、材料へのエネルギーの均一な吸収が確保されます。これにより、入り口と出口のエッジが滑らかな特殊形状の穴を穴あけ or 穴あけ加工する際にも、クリーンな加工結果が得られます。
PE IIIは、その高性能な微細加工性能に加え、信頼性を確保するための堅牢な設計も備えています。ノヴァンタのアプリケーションラボで最先端の試験装置を用いて徹底的に評価されたPE IIIは、最も複雑なアプリケーションのニーズにも対処できる、迅速かつ効率的な材料加工を実現します。
「微細加工、特にさまざまな形状やテーパーの穴あけ or 穴あけ加工には、位置再現性が高く迅速な性能に加え、極めて精細なディテールが求められます。 Precession Elephant IIIは、こうした特定の課題に対処するために綿密に設計されました。当社のエンジニアリングチームによる細部と性能への揺るぎないこだわりは、この多軸スキャンヘッドで達成された印象的な成果に明確に反映されています」と、ソリューション部門のプロダクトマネージャー、ダニエル・シュワブ氏は述べています。
Precession Elephant IIIの詳細については、製品ページをご覧ください:Precession Elephant III
Novanta について
Novanta は、医療および先端産業技術市場の OEM 企業にとって信頼できるテクノロジーパートナーであり、精密医療・製造、医療ソリューション、ロボット工学、自動化の分野において、独自の深い専門知識を有しています。
Novanta は、組み込み型レーザサブシステムおよび重要なコアコンポーネントの単独供給元として、OEM やシステムアーキテクトに競争上の優位性をもたらします。
1 つの技術に限定され、顧客のニーズを満たすさまざまなソリューションオプションを提供できない他のレーザやビームデリバリープロバイダーとは異なり、当社は、顧客のニーズを満たすために、単一の窓口を通じて個々のコンポーネントや構成済みのサブシステムを提供しています。当社は、顧客の要求を満たすために、単一の窓口を通じて、個々のコンポーネントから技術的に設計されたカスタマイズされたサブシステムまでを提供しています。
詳細については、https://novanta.com/をご覧ください。