アドバンス・インダストリアル
レーザーマーキングおよびコーディング
マーキングおよびコーディング装置メーカーは、幅広い製品や素材に対して、永続的で高品質な識別情報を提供するために、レーザーベースのシステムを採用しています。レーザーマーキングシステム、高速レーザーコーダー、産業用レーザーマーキング、バーコードレーザーマーキング、レーザー刻印などの用途では、ビーム制御、マーキングの一貫性、システムのスループットに対して厳しい要件が求められます。
マーキングおよびコーディングシステムの性能を最大限に引き出す
マーキングおよびコーディング用途においては、ますます多様化する素材に対して、より高速なライン速度、マーキングの柔軟性の向上、そして一貫したマーキング品質が求められ続けています。機械メーカーは、多くの場合、スループットを低下させたりシステムの複雑さを増したりすることなく、可変データの対応、頻繁な段取り替え、および自動化生産ラインへの組み込みを実現しなければなりません。
高速レーザーコーディングおよび工業用マーキング
高速レーザーコーダーや産業用レーザーマーキングシステムでは、生産速度に合わせて鮮明で位置再現性のあるマーキングを行うために、レーザー出力と走査動作の正確な連携が不可欠です。機械メーカーは、テキスト、記号、バーコードなど、さまざまなコード形式に対応しつつ、マーキング品質とスループットのバランスをとらなければなりません。
バーコードのマーキングおよび刻印のための高精度ビームステアリング
バーコードのレーザーマーキングやレーザ刻印などの用途では、マーキング形状、コントラスト、可読性を一定に保つために、ビームの正確な位置決めが必要です。これは、曲面へのマーキングや、製品の向きが変化する場合、あるいは異なる素材が混在するケースにおいて、特に重要です。
コーディング・マーキング機の組み込みを想定して設計されています
コーディングおよびマーキング装置のメーカーは、レーザサブシステムを、工場現場で連続稼働するコンパクトで保守性の高いプラットフォームに組み込む必要があります。光学部品は、機械制御、ビジョンシステム、自動化インターフェースと連携しつつ、長期にわたる動作の安定性を確保しなければなりません。
当社の先進技術は、レーザーコーディングおよびマーキングプラットフォームの開発・拡張に取り組むOEMメーカーを支援するために設計されています。金属、プラスチック、その他の工業用素材において信頼性の高いマーキング性能を実現するには、精密なエネルギー供給、正確なビーム位置決め、および同期スキャンが不可欠です。
レーザーマーキングおよびコーディング
レーザーマーキングおよびコーディングのメリットは以下の通りです:

多様な素材に対応した高品質なマーキング
金属、プラスチック、その他の基材へのマーキングおよび刻印に対応しています。

正確なビーム位置決め
位置再現性の高いコード配置と一貫したマーキング精度を実現します。

高速処理能力
高速な生産ラインや可変データマーキングに対応しています。

システムレベルの組み込み
コーディングおよびマーキング装置のアーキテクチャに適合するよう設計されたフォトニクス技術。
OEMプラットフォームの開発と生産ラインの進化を支援
マーキングおよびコーディングの要件が進化する中、機械メーカーは、信頼性を損なうことなく、新しい素材、より高いライン速度、およびマーキングの複雑化に対応できるレーザ技術を必要としています。プラットフォームは、一貫したマーキング性能を維持しつつ、変化する生産ニーズに適応しなければなりません。
当社はサブシステムレベルでOEMの開発活動を支援し、CO₂レーザーや多軸スキャンヘッドを、次世代のレーザーコーディング・マーキングシステムの技術要件に適合させるお手伝いをいたします。
アプリケーションテストのお申し込み
当社のチームにご連絡いただき、お客様の科学研究や計測機器開発プラットフォームにおけるライトエンジン技術の評価をご検討ください。