뉴스

레이저 가공 통합 솔루션 패키지

구성 가능한CO2 레이저 및 스캔 헤드 하위 시스템으로 통합이 간소화됩니다

매사추세츠주 베드포드 (2024년 4월 8일) – 노반타 코퍼레이션(이하 “노반타”)은 레이저 가공용 통합 패키지(Integrator Packages)의 출시를 발표했습니다. 이 새로운 구성 가능한 레이저 가공 통합 패키지는 OEM(주문자 상표 부착 생산 업체) 및 시스템 통합업체가 자사의 기계와 인라인 레이저 가공 시스템을 더 빠르고 쉽게 가동할 수 있도록 지원합니다. 공장에서 미리 정렬 및 보정된 이 완전한 하위 시스템에는 CO2 레이저 소스, 스캔 헤드, 컨트롤러, 소프트웨어, 빔 확장기, 연결 케이블 및 장착 하드웨어가 모두 포함되어 있으며, 모든 구성품은 단일 공급처에서 제공됩니다.

OEM 및 시스템 통합업체에게 이 통합 패키지는 별도의 공급업체로부터 개별 부품을 조달하여 통합하는 과정에서 일반적으로 소요되는 귀중한 시간과 자원을 절약해 줍니다. CO₂ 레이저 가공 시스템을 위한 개별 부품의 조달, 설계, 정렬 및 지원과 관련된 어려움은 노반타의 레이저 가공 통합 패키지를 통해 해결됩니다. 또한, 이 통합 패키지는 업계 최고의 레이저 컨트롤러 및 소프트웨어 패키지인 노반타 스캔마스터™ 컨트롤러(SMC)와 스캔마스터™ 디자이너(SMD)로 기능이 강화되었습니다.

크리스틴 힐(Kristen Hill) 제품 관리 이사는 “당사의 새로운 통합 패키지는 고객들이 공통적으로 겪는 높은 비용, 긴 개발 기간, 기술 지원 관련 불편함을 해소해 줍니다”라고 말했습니다. 힐 이사는 “새로운 통합 패키지는 이전 버전보다 크게 업그레이드되었습니다. SMC/SMD의 추가로 처리량과 가공 품질을 향상시키는 최신 레이저 제어 기술이 가능해졌습니다.”

새로운 레이저 가공 통합 패키지는 마킹 및 코딩, 조각, 폴리머 적층 제조, 소재 가공, 절삭 등 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 자세한 내용은 제품 페이지를 참조하십시오: https://novantaphotonics.com/products/laser-sub-systems/.

노반타(Novanta) 소개

노반타(Novanta)는 정밀 의학 및 제조, 의료 솔루션, 로봇 공학 및 자동화 분야에서 깊은 독자적 전문성을 갖춘, 의료 및 첨단 산업 기술 시장의 OEM 기업들에게 신뢰받는 기술 파트너입니다. 노반타는 통합 레이저 서브시스템 및 핵심 구성 요소의 단독 공급업체로서 OEM 기업과 시스템 설계자에게 경쟁 우위를 제공합니다. 단일 기술에 국한되어 고객의 요구를 충족할 다양한 솔루션 옵션을 제공하지 못하는 다른 레이저 또는 빔 전달 업체들과 달리, 당사는 고객의 요구를 충족하기 위해 단일 연락 창구를 통해 개별 구성품과 구성 완료된 서브시스템을 제공합니다. 당사는 고객의 요구를 충족하기 위해 단일 연락 창구를 통해 개별 구성품부터 기술적으로 설계된 맞춤형 서브시스템에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공합니다.

자세한 정보는 https://novanta.com/을 방문해 주십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.