先进工业
激光打标打码
打标打码设备制造商依赖基于激光的系统,为各类产品和材料提供永久、高质量的标识。激光打标系统、高速激光打码、工业激光打标、条形码激光打标以及激光雕刻等应用,对光束控制、标记一致性和产能都提出了严格的要求。
提升打标打码系统的性能
打标打码应用不断对更高的生产线速度、更大的打标灵活性以及在越来越多样化的材料上保持一致的打标质量提出要求。设备制造商必须支持不断变化的要求、频繁切换,并能够集成到自动化生产线中,而且通常还要在不降低生产效率或增加系统复杂性的情况下实现。
高速激光打码与工业打标
高速激光打码机和工业激光打标系统依赖于激光输出与扫描运动之间的精确协调,才能在生产速度下生成清晰且重复性高的标记。设备制造商必须在保证标记质量与产能之间取得平衡,同时支持包括文本、符号和条形码在内的多种代码格式。
用于条形码打标和雕刻的高精度光束扫描
像条码激光打标和激光雕刻这样的应用,需要精确的光束定位,以确保标记的几何形状、对比度和可读性一致。尤其是在对曲面、不同产品方向或混合材料进行标记时,这一点更为关键。
专为与打标打码设备集成而设计
打标打标设备制造商必须将激光子系统整合到紧凑、易维护的平台中,这些平台可以在工厂车间连续运行。光学组件必须与机器控制、视觉系统和自动化接口对齐,同时支持长期的稳定运作。
我们先进的技术旨在支持设备集成商开发和扩展激光打标打码平台,其中精确的能量传输、精准的光束定位以及同步扫描对于在金属、塑料及其他工业材料上实现可靠的打标性能至关重要。
激光打标打码
激光打标打码的优势包括:

在多种材料上实现高质量打标
支持在金属、塑料及其他基材上进行打标和雕刻。

精确的光束定位
可以实现可重复的打码位置和一致的标记效果。

高速加工通量
支持高速生产线和可变数据打标。

系统级集成
光子学技术专为与打码打标设备架构相匹配而设计。
支持设备集成商平台开发和生产线升级
随着打标打码要求的不断演变,设备制造商需要能够支持新材料、更高生产线速度以及更复杂打标任务的激光技术,同时不影响可靠性。平台必须适应不断变化的生产需求,同时保持稳定的打标性能。
我们在子系统层面支持设备集成商的开发工作,帮助将CO₂激光器和多轴扫描振镜与新一代激光打标打码系统的技术要求相匹配。
申请应用测试
请与我们的团队联系,在您的设备仪器开发平台中进行测试。