医疗解决方案
眼科
影像系统
眼科设备制造商依托先进的光学成像技术,以卓越的分辨率和极低的侵入性对视网膜结构进行可视化成像。光学相干断层扫描(OCT)和激光扫描眼底镜(SLO)等成像技术,是诊断和监测各类眼部疾病的重要工具。
实现先进的眼科成像性能
现代眼科成像平台必须在紧凑且对患者友好的系统中运行,同时提供高分辨率、具有可重复性的视网膜图像。OCT和SLO技术需要精确的光学对准和高度稳定的扫描性能,才能在多次检查中准确显示视网膜的细微特征。
支持光学相干断层扫描OCT
光学相干断层扫描OCT是一种非侵入性成像技术,利用红外光生成视网膜的高分辨率横断面图像(B超图像)。OCT常被称为“光学超声”,能够清晰显示视网膜各层结构,并精确测量其厚度。
用于激光扫描眼底镜(SLO)的精密扫描
激光扫描眼底镜是一种共聚焦成像技术,可生成视网膜表面的实时、高对比度、二维“正面”图像。 SLO为临床医生提供了视网膜结构的清晰实时图像,有助于识别表面病变,并评估视网膜血管和眼球固定情况。
专为眼科设备集成而设计
眼科成像设备必须将光学、扫描和控制子系统集成到紧凑、可靠的平台中,以适应临床和诊断环境。各组件必须具备稳定的光学性能、高效的散热性能,并能与系统级电子设备和软件无缝集成。
这些眼科系统对光束控制、扫描精度和光学稳定性提出了严苛的要求。我们的光子学和扫描技术旨在支持设备集成商开发高性能眼科成像平台,在这些平台中,精确的光栅扫描、图像保真度以及可重复性对于诊断和临床结果至关重要。
支持设备集成商眼科平台的开发
随着眼科成像技术的不断进步,设备制造商需要能够在不牺牲可靠性或图像一致性的前提下,支持更高分辨率、更快采集速度以及更好的临床实用性的扫描和光学解决方案。
我们在子系统层面支持设备集成商的开发工作,帮助将CRS扫描技术和精密镜片与新一代OCT和SLO成像系统的技术要求相匹配。
相关产品
申请应用测试
请与我们的团队联系,在您的科学研究或仪器开发平台中评估激光引擎 技术。