激光器
gem 固体连续激光器
概述
借助GEMultra,克服大多数 DPSS 532 nm 激光器中常见的性能挑战。这些挑战包括:因工作温度波动导致的输出功率不稳定、过高的冷却要求(这会增加集成难度)以及RMS噪声增大。使用 GEMultra,可避免由此引发的误报以及测量分辨率降低的问题。
gem 561,它提供 561 nm 波长下业界领先的功率水平,并配备直接光纤耦合解决方案,非常适合超高分辨显微镜应用。
gem 640提供了一种创新的 640 nm DPSS 解决方案,凭借其低噪声、功率稳定性和优异的光谱特性,非常适合显微镜和全息复制应用。这款功能强大、紧凑型 gem 激光器采用创新的无应力腔体架构,具有卓越的光束特性。
功能强大、紧凑型的gem 660激光器采用创新的无应力腔体结构,具有出色的光束特性。
gem 671凭借其卓越的光束规格和紧凑型平台设计,是科研应用的理想之选。
规格
| 型号 | GEMultra | gem 561 | gem 640 | gem 660 | gem 671 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波长 | 532 纳米 | 561 纳米 | 640 纳米 | 660 纳米 | 671 纳米 |
| 功率 | 100 – 2000 mW | 100 – 1000 mW | 100–500 mW | 100 – 1000 mW | 100 – 750 mW |
| 带宽 | ~ 30 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 30 GHz | 30 GHz |
| 功率稳定性(RMS)1 | <1%(峰值间) | <1.0% | <0.8% | <1.0% | <1.0% |
| 噪声(RMS) | <0.1% | <1.5% | <0.8% | <0.6% | <0.6% |
| 噪声带宽 | 10 Hz – 6 MHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz |
| 光束指向稳定性2 | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
1. 恒温条件下测试时间 >100 小时。
2. 在 22 至 28 °C 条件下测量 36 小时。