激光光束扫描

CRS共振扫描电机

CRS共振扫描电机

CRS共振扫描电机可实现高频光束运动,适用于极高产能的应用。该电机具有高重复精度,能在极高频率下提供稳定性。非常适合需要快速线扫描的应用。在保持光束稳定性同时缩短循环时间。

最适合:高速成像、线扫描、检测
主要优势:速度
兼容性:激光器、成像平台、光学组件

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

由我们的Cambridge Technology品牌研发,我们的CRS共振扫描电机是实时高速成像的理想选择。CRS系列采用超轻质材料设计,性能卓越,并提供多种波长选项,可在二维工作范围内实现高速光栅扫描。

高速成像应用的理想选择

  • 共振扫描电机可在大扫描角度范围内实现快速扫描
  • 技术可靠,在各种环境下均具备极长的使用寿命
  • 集成简便:定子式设计,安装轻松
  • 随附驱动器电子元件

规格

型号 CRS 4 KHz CRS 8 KHz CRS 12 KHz
镜片尺寸 Ø 12.7 mm 7.8 × 5.5 mm ellipse 7.8 × 5.5 mm ellipse
共振频率1 3,938 Hz 7,910 Hz 12,000 Hz
最大扫描角度2 24° 26° 10°
驱动板 已含 已含 已含
1. 25°C时
2. 除非另有说明,所有角度均以光学角度为单位。
下载 下载类型 语言
CRS 共振电机数据表 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。