先进工业

包装、标签与纺织品激光加工

包装、标签和纺织设备制造商依赖基于激光的加工系统,在高速生产环境中实现灵活、非接触式的材料加工。诸如 CO₂ 激光切割、压痕、雕刻、精密材料加工、连续激光打标以及机器纺织等应用,对激光控制、系统集成和操作一致性都有严格的要求。

提升包装和纺织激光设备的性能

服务于包装、标签和纺织市场的设备制造商,正面临着对生产灵活性、更快的产线更换速度以及在多种材料上保持一致加工质量的需求。系统必须能够适应不同的基材、厚度和生产速度,同时确保设备正常运行时间并实现与下游自动化系统的集成。

支持 CO₂ 激光切割、划线和雕刻

CO₂ 激光器因其能够通过可控的功率输出对有机和聚合物材料进行加工,因此在包装领域得到了广泛应用。设备制造商必须精确控制激光功率、光束传输和运动同步,才能在高速生产下实现整齐的边缘、一致的刻痕深度以及清晰可辨的打标。

精密材料加工与连续激光打标

涉及精密材料加工和连续激光打标的应用,需要确保可控且具有高可重复性的激光设备操作,同时避免机械接触,也无需使用耗材。激光器必须在处理各种材料时都能保持稳定的性能,并能适应频繁的设计或格式变更。

专为包装和纺织设备集成而设计

包装、标签和纺织设备制造商必须设计将激光、运动、视觉和控制集成在紧凑且易维护的架构中的系统。光子学和控制子系统必须支持连续运行、生产线级同步,并与工业自动化标准兼容。

我们的激光器和控制技术可以支持设备集成商开发和扩展包装与纺织激光加工平台,在这些领域中,精确的能量传输、同步运动以及软件驱动的控制对于性能和生产线灵活性至关重要。

包装与纺织激光加工的优势

包装与纺织激光加工的优势包括:

Non-contact material processing

非接触式材料加工

减少机械磨损,适用于精细基材

Accurate bean icon

稳定的激光功率控制

可重复性高的切割、划线和雕刻效果

Software-driven flexibility

软件驱动的灵活性

支持快速换模、定制和可变数据处理

System level integration

系统级集成

与生产线架构相匹配的激光器、控制及子系统解决方案

支持设备集成商平台开发和生产线升级

随着包装、标签和纺织生产技术的不断演进,设备制造商需要能够适应新材料、可持续发展以及更高产能要求的激光加工平台。系统必须具备可扩展性,同时确保一致性和正常运行时间不受影响。

我们在子系统和控制层面开展工作,以支持设备集成商的开发工作,帮助将CO₂激光器、集成子系统和软件平台与新一代包装、标签和纺织设备的技术要求相匹配。

相关产品

激光器 先进激光增材制造
白色背景上的 TI 系列 60-100 瓦 CO2 激光器

ti 系列 60-100 瓦 CO₂ 激光器

激光光束扫描 先进激光增材制造
白色背景上的 Versia 双轴扫描头

VERSIA 两轴扫描振镜

激光光束扫描 先进激光增材制造
白色背景上的 Firefly3D 扫描系统

FIREFLY 3D 扫描振镜