Laserbeschriftungssysteme haben in den letzten Jahren in Fertigungsprozessen ein starkes Wachstum verzeichnet, was zum Teil auf den hohen Automatisierungsgrad und die damit verbundene Flexibilität bei der Beschriftung zurückzuführen ist. Die 3D-Laserbeschriftung ist das neueste Verfahren, das die Branche revolutioniert und den Vorreitern dieser Spitzentechnologie zahlreiche Vorteile bietet. Zu den Vorteilen der 3D-Lasermarkierung zählen unter anderem eine höhere Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität. Hier werden wir zunächst erläutern, wie die 3D-Lasermarkierung funktioniert, bevor wir uns den einzigartigen Vorteilen dieses Verfahrens zuwenden.
Was ist 3D-Lasermarkierung?
Die 3D-Lasermarkierung ist eine fortschrittliche Lasertechnik, mit der sich tiefe, dauerhafte Gravuren oder 3D-Effekte auf einer Vielzahl von Materialien erzeugen lassen. Bei der 3D-Lasermarkierung wird die Brennweite des Lasers dynamisch angepasst, um die Markierung auf gekrümmten, unebenen und mehrstufigen Oberflächen zu ermöglichen, während die 2D-Markierung auf flache Oberflächen beschränkt ist. Ein 3D-Laserbeschriftungssystem verwendet einen anderen Scankopf als ein 2D-System, wobei Faser- und CO₂-Laser am besten mit einem 3D-System kompatibel sind.
Wie funktioniert ein 3D-Laserbeschriftungssystem?
Ein 3D-Laserbeschriftungssystem besteht aus drei Hauptkomponenten:
1. Ein schnelles Galvanometer
Ein schnelles Galvanometer ist für die 3D-Markierung und für die schnelle Anpassung der Brennweite erforderlich. So ermöglicht beispielsweise der 3-Achsen-Scankopf von Cambridge Technology mit integrierter Z-Achse einen Bereich von bis zu ±400 mm vom Nennbrennpunkt entfernt und sorgt so für eine optimale Synchronisation zwischen X-, Y- und Z-Achse.
2. Leistungsstarke Markierungssoftware
Ein 3D-Laserbeschriftungssystem erfordert zudem eine leistungsstarke Software, die in der Lage ist, eine 3D-CAD-Zeichnung des Werkstücks sowie das gewünschte, in 3D zu markierende Muster zu importieren. Die Software „ScanMaster Designer“ von Cambridge Technology wurde speziell für komplexe Aufgaben wie die 3D-Markierung entwickelt. Dank ihrer hochentwickelten und dennoch benutzerfreundlichen Funktionen können Anwender das zulässige 3D-Markierungsfeld anzeigen, bevor sie das Muster nahtlos auf die 3D-CAD-Zeichnung eines Werkstücks übertragen oder dort markieren.

3. Richtig abgestimmte Laserquelle
Laser strahlen Licht mit einer bestimmten Wellenlänge aus, die auf das Zielmaterial abgestimmt sein muss, um eine korrekte Markierung zu gewährleisten. CO₂-Laserwellenlängen eignen sich gut für organische Materialien, während Faserlaserwellenlängen besser für Metalle geeignet sind.
Das komplette 3D-Lasermarkierungssystem
Die Kombination aus einem 3-Achsen-Scankopf und einer Software mit hochgradig grafischer Benutzeroberfläche ermöglicht es Anwendern, hochwertige 3D-Markierungen mit hoher Geschwindigkeit und Langlebigkeit zu erzeugen. Neben der hohen Leistung bietet der ScanMaster Designer auch eine genauere Kalibrierung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, bei denen die 2D-Kalibrierung auf einen pyramidenförmigen Algorithmus hochskaliert wird. Weitere wichtige Merkmale eines kompletten 3D-Laserbeschriftungssystems sind:
- 3-Achsen-Steuerung ohne Dongle
- Kalibrierungsgenauigkeit
- 3D-Modellierung
- Flexibilität bei der Markierung
8 Vorteile der 3D-Lasermarkierung
Von Geschwindigkeit und Effizienz bis hin zu Vielseitigkeit und Präzision – die Vorteile der Lasermarkierung sind vielfältig und werden bei der Arbeit mit einem 3D-System noch verstärkt. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile der 3D-Lasermarkierung aufgeführt.
1. Geschwindigkeit
An erster Stelle unserer Liste der Vorteile der 3D-Lasermarkierung steht die Fähigkeit, präzise Ergebnisse deutlich schneller zu erzielen als mit anderen Laserlösungen. 3D-Lösungen können Markieraufgaben mit höherer Geschwindigkeit ausführen und dabei tiefere Gravuren erzielen als andere Verfahren. Diese Art der Lasermarkierung ermöglicht zudem eine nahtlose Wiederholbarkeit, da sie auf einer Vielzahl von Oberflächen eingesetzt werden kann. Dadurch ist der Rüstzeitaufwand im Vergleich zu anderen Ätzverfahren geringer, was zur Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe beiträgt.
2. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Die 3D-Lasermarkierung ist wohl die vielseitigste Ätztechnik überhaupt und in einem breiten Anwendungsspektrum einsetzbar. Zu den Oberflächenmaterialien, die mit einem 3D-Lasersystem markiert werden können, gehören:
- Polymere
- Unbeschichtete Metalle
- Beschichtete Metalle
- Eloxierte Metalle
- Galvanisierte Metalle
- Stein
- Holz
- Metalle
- Leder
- Keramik
- Verbundwerkstoffe
- Lebensmittel
- Verpackte Waren
Zu den Branchen, die von dieser Technik profitieren können, gehören:
- Fertigung
- Medizintechnik
- Elektronik
- Automobilindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Bauwesen
- Schmuck
- Textilien
- Lebensmittel
Bei der 3D-Lasermarkierung übernimmt ein einziger Laser mehrere Prozesse und ist damit eine schnelle, flexible und vielseitige Option. Unsere Lasermarkierungslösungen können speziell auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten werden, um die Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Software und Ihren Systemen zu gewährleisten und eine einfache Integration zu ermöglichen. Damit ist die 3D-Lasermarkierung die ultimative, vielseitige Lösung für Unternehmen aller Branchen.
3. Effizienz
Neben minimalen Ausfallzeiten ist die gesteigerte Betriebseffizienz ein weiterer wesentlicher Vorteil von Laserbeschriftungslösungen. Es ist nicht erforderlich, Verbrauchsmaterialien ständig nachzufüllen oder die Geräte während des Betriebs zu reinigen und zu warten, sodass Sie Ihre Prozesse reibungslos am Laufen halten und Ihren Durchsatz maximieren können.
4. Höhere Präzision
Einer der Vorteile der 3D-Lasermarkierung ist die höhere Präzision, die sie unabhängig von der zu bearbeitenden Oberfläche bietet. Die 3D-Lasermarkierung ist die ideale Lösung für komplexe, hochpräzise Anwendungen, die unglaublich feine Details erfordern. Bei Novanta Precision Manufacturing sind unsere Präzisionslaserbearbeitungslösungen für ihre hohe Genauigkeit im Mikrometerbereich bekannt, weshalb unsere Laser die erste Wahl für Branchen sind, in denen es keinen Spielraum für Fehler gibt.
5. Haltbarkeit und Langlebigkeit
Mit einem 3D-Lasermarkierungssystem lassen sich tiefere, dauerhaftere Markierungen in komplexere Materialien einprägen, was für Haltbarkeit, Langlebigkeit und Rückverfolgbarkeit sorgt. Auf diese Weise erzeugte Markierungen lassen sich nicht nachahmen, was auch zur Fälschungssicherheit beiträgt. 3D-Lasermarkierungen sind so konzipiert, dass sie selbst unter extremen Bedingungen wie hoher Hitze oder Chemikalieneinwirkung bestehen bleiben – einer der begehrtesten Vorteile der 3D-Lasermarkierung.
6. Geringere Kosten
Die geringeren Wartungskosten und der Verzicht auf Verbrauchsmaterialien machen die 3D-Laserbeschriftung zu einer kostengünstigeren Lösung als andere Ätzverfahren. Es fallen keine Kosten für Tinte oder Chemikalien an, und der Wartungsaufwand ist besser planbar, was die 3D-Laserbeschriftung zu einer kosteneffizienteren Lösung macht, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen.
7. Markierung nach der Fertigung
3D-Lasermarkierungssysteme sind in der Lage, Codes und Markierungen auf gekrümmten Oberflächen anzubringen. Hersteller und Verarbeiter können Codes und Markierungen in späteren Produktionsphasen aufbringen, um Ausschuss und falsch markierte Produkte zu vermeiden.
8. Nachhaltigkeit
Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Lasermarkierung für viele Unternehmen ist ihre Nachhaltigkeit im Vergleich zu anderen Ätz- oder Gravurverfahren. Da keine Verbrauchsmaterialien benötigt werden, beansprucht die 3D-Lasermarkierung keine Ressourcen und setzt keine giftigen Dämpfe frei, was sie zu einer umweltfreundlicheren Alternative als andere Verfahren macht.
Die 3D-Lasermarkierungslösungen von Novanta Precision Manufacturing
Entdecken Sie die Vorteile der Lasermarkierung mit Novanta Precision Manufacturing
Die 3D-Lasermarkierung ist anderen Markierungstechnologien weit überlegen. Die Fähigkeit der Laser, jede Zieloberfläche – selbst bei komplexen Bauteilen oder Oberflächen – schnell und dauerhaft zu markieren, macht diese Methode bei Unternehmen weltweit immer beliebter. Sind Sie bereit, die Vorteile der 3D-Laserbeschriftung für Ihr Unternehmen zu entdecken? Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über die Vorteile der Laserbeschriftungstechnologie zu erfahren oder ein Angebot zu erhalten.