Neue Multiwellenlängen-Laserlichtquelle vereint branchenführende Stabilität, Leistungssteuerung und Modularität, um OEMs dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben und die Bildgebungsleistung zu verbessern
BEDFORD, MA (19. August 2026) – Novanta, ein bewährter Technologiepartner führender OEMs in den Bereichen Life Sciences und Spitzentechnologie, gab heute die Verfügbarkeit von FUSIONultra bekannt, einer konfigurierbaren Laserlichtquelle mit mehreren Wellenlängen, die für eine stabile, leistungsstarke Beleuchtung fortschrittlicher Bildgebungs-, Analyse- und Bioinstrumentierungssysteme entwickelt wurde. FUSIONultra vereint hohe Leistung, extrem stabilen Betrieb, präzise Modulation und flexible Konfigurationsoptionen in einer einzigen OEM-fähigen Plattform, die die Integration vereinfacht und gleichzeitig die Geräteleistung steigert.
Da Anwendungen in den Biowissenschaften weiterhin einen höheren Durchsatz, eine größere Empfindlichkeit und zuverlässigere Daten erfordern, ist die Beleuchtungsleistung zu einem entscheidenden Faktor für die analytische Leistungsfähigkeit, den Durchsatz und die Datenqualität der Geräte geworden. Forscher verlassen sich zunehmend auf fortschrittliche Fluoreszenzbildgebungs- und Analysesysteme, um die hochwertigen Daten zu generieren, die erforderlich sind, um wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen, die Diagnostik zu verbessern und die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation zu unterstützen. FUSIONultra begegnet diesen Herausforderungen durch eine modulare Architektur, die es OEMs ermöglicht, Wellenlängenkombinationen, Leistungsstufen, Strahlführung und integrierte optische Funktionen auf spezifische Anwendungsanforderungen zuzuschneiden.
„Die Innovatoren der heutigen Life-Science-Branche benötigen mehr als nur eine Lichtquelle. Sie benötigen eine Beleuchtungsplattform, die eine bessere Datenqualität, schnellere Erfassungsgeschwindigkeiten und größeres Vertrauen in die Systemleistung ermöglicht“, sagte Konstantinos Sarglou, Director of Product Line Management. „FUSIONultra wurde entwickelt, um die Beleuchtung von einer unterstützenden Komponente in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln und OEMs dabei zu helfen, die Entwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig die Leistung zu liefern, die ihre Kunden verlangen.“
FUSIONultra basiert auf der von Novanta entwickelten ULTRALOQ™-Technologie und gewährleistet auch unter wechselnden Umgebungsbedingungen eine außergewöhnliche Laserstabilität. Dadurch werden Abweichungen reduziert, Ausfallzeiten minimiert und ein zuverlässiger Betrieb über die gesamte Lebensdauer des Geräts sichergestellt. Die Plattform integriert sowohl leistungsstarke DPSS- als auch Diodenlasertechnologien in einer konfigurierbaren Architektur, die mehrere Laserlinien unterstützen kann, sodass Kunden die Leistung für ein breites Spektrum an Fluoreszenzbildgebungs- und Analyseanwendungen optimieren können.
Wichtigste Merkmale
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
- Konfigurierbare Mehrwellenlängen-Architektur, die eine breite Palette von Laserkombinationen unterstützt
- Ultrastabile Laserleistung dank der proprietären ULTRALOQ™-Technologie
- Anregung mit hohem Dynamikbereich für präzise Steuerung in anspruchsvollen Bildgebungsabläufen
- Integrierte variable optische Dämpfung für gleichbleibende Leistung über alle Leistungsstufen hinweg
- Optionale Technologien zur Strahlformung und Rauschunterdrückung zur Verbesserung der Beleuchtungsgleichmäßigkeit und Reduzierung von Bildartefakten
- Single-Mode- und Multi-Mode-Ausgangskonfigurationen zur Unterstützung vielfältiger Geräteanforderungen
- Schnelle Modulationsmöglichkeiten, die Hochgeschwindigkeits-Erfassungs- und Test-Workflows ermöglichen
FUSIONultra wurde speziell für die OEM-Integration in eine wachsende Bandbreite von Life-Science-Anwendungen entwickelt, darunter Fluoreszenzbildgebung, räumliche Biologie, DNA-Sequenzierung, Durchflusszytometrie, Superauflösungsmikroskopie, Einzelzellanalyse und fortschrittliche bioanalytische Systeme. Durch die Kombination mehrerer fortschrittlicher Photonik-Technologien auf einer einzigen Plattform hilft Novanta seinen Kunden, die Komplexität der Integration zu verringern und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen.
Die Einführung von FUSIONultra spiegelt das umfassende Engagement von Novanta für die Weiterentwicklung präziser photonischer Lösungen wider, die bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen und Innovationen ermöglichen. Als vertikal integrierter Anbieter von Laserquellen, Strahlführungstechnologien und Subsystemen bietet Novanta Geräteherstellern die einzigartige Möglichkeit, die Entwicklung zu rationalisieren und die Leistung auf Systemebene zu optimieren.
Über Novanta
Novanta ist ein bewährter Technologiepartner für Erstausrüster in den Bereichen Medizin und fortschrittliche Industrietechnologie und verfügt über fundiertes firmeneigenes Fachwissen in den Bereichen Photonik, Bildverarbeitung und Präzisionsantriebstechnologien. Über unsere weltweit anerkannten Novanta-Marken im Bereich der fortschrittlichen Photonik – ARGES, Cambridge Technology, Laser Quantum und Synrad – liefern wir maßgeschneiderte Laser- und Strahlführungslösungen an OEMs in einer Vielzahl von industriellen und medizinischen Märkten.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://novanta.com/precision-manufacturing/product/fusionultra