Laserquellen
Laser-System der Serie 48 mit geschlossenem Regelkreis
Laser-Regelsystem der Serie 48
Kompakte, stromsparende CO₂-Laser, die für präzise Markierungs- und Codieranwendungen entwickelt wurden. Sie bieten zuverlässige Leistung bei minimalem Platzbedarf und niedrigen Betriebskosten. Ideal für den Einbau in kleine Systeme. Sie gewährleisten konsistente Ergebnisse in kontinuierlichen Produktionsumgebungen.
Am besten geeignet für: Codierung, Markierung, Etikettierung
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Kompaktsysteme, Verpackungslinien
Übersicht
Die Genauigkeit des Systems liegt typischerweise bei ±2 %. Der Strahlprobenehmer und das Regelungssystem mit geschlossenem Regelkreis sind werkseitig installiert und arbeiten mit dem Lasercontroller UC-2000 zusammen. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Netzteil, das 24 V Gleichstrom liefert. Ein im Probenehmer integrierter Strahlteiler leitet 8 % des Ausgangsstrahls zu einem Diffusor und einem Thermo-Pile-Detektor um. Das Signal des Thermo-Pile-Detektors wird innerhalb des Probenahmegehäuses auf einen Signalpegel von 1 bis 12 V verstärkt. Ein separat angeordneter Regler erzeugt ein 5-kHz-Signal mit variablem Tastverhältnis, um eine konstante Durchschnittsleistung des Lasers aufrechtzuerhalten. Auf Kundenwunsch kann die Regelungsfrequenz auf 20 kHz erhöht werden, um optische Schwankungen zu verringern.
Vollständige dynamische Leistungsregelung
Der Leistungs-„Sollwert“ kann so eingestellt werden, dass eine Laserleistung zwischen etwa 20 % und 80 % der Volllast bereitgestellt wird. Dieses 20-prozentige Fenster auf beiden Seiten des Bereichs ermöglicht es dem UC-2000, eine vollständige dynamische Leistungsregelung aufrechtzuerhalten. Innerhalb der dynamischen Reaktionszeit des Systems kann der UC-2000 über eine externe Niederfrequenz-Signalquelle gesteuert werden. Die Servo-Einschwingzeit (auf 90 % des Endwerts) beträgt etwa 2 ms.