Laserstrahlsteuerung
Luftgelagerte Polygonscanner
Luftgelagerte Polygonscanner
Luftgelagerte Polygonscanner sorgen für eine extrem gleichmäßige, reibungsfreie Drehung und gewährleisten so maximale Scan-Stabilität und Präzision. Sie wurden für Anwendungen mit höchsten Genauigkeitsanforderungen entwickelt und minimieren Vibrationen und Jitter bei extremen Geschwindigkeiten. Sie ermöglichen eine hervorragende Messgenauigkeit und eine konsistente Strahlplatzierung. Ideal für Umgebungen, in denen bei der Präzision keine Kompromisse eingegangen werden dürfen.
Am besten geeignet für: Halbleiterprüfung, hochauflösende Bildgebung, Präzisionsmesstechnik
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Hochleistungslasersysteme, Bildgebungsplattformen, Präzisionsfertigungslinien
Übersicht
Unsere von Cambridge Technology entwickelten Polygonscanner mit Luftlagern bieten eine hervorragende Wiederholgenauigkeit und eine lange Lebensdauer, da während des Betriebs kein Lagerverschleiß auftritt. Diese Scanner erreichen Drehzahlen von 6.000 bis 55.000 U/min bei aerodynamischen Scannern und von 0 bis 30.000 U/min bei aerostatischen Scannern.
Hohe Lebensdauer und Leistung
- Hervorragende Lebensdauer der Scanner dank minimalem Kontakt zwischen den Lagerkomponenten
- Hohe Wiederholgenauigkeit und präzise dynamische Nachführung
Hervorragende Belastbarkeit und hohe Wiederholgenauigkeit
- Hervorragende Belastbarkeit dank hoher Drehzahlen und Polygonsubstraten aus Aluminium
- Hohe Wiederholgenauigkeit und präzise dynamische Spurführung
Hochgeschwindigkeits-Rasterscanning
- Unsere auf lange Lebensdauer und hohe Wiederholgenauigkeit ausgelegten Luftlager-Polygonscanner eignen sich ideal für Rasterabtastungsanwendungen wie die Hochgeschwindigkeitsprüfung und -sortierung verschiedener landwirtschaftlicher Erzeugnisse, bei denen hohe Geschwindigkeit, Dauerbetrieb und hohe Leistung gefragt sind.

Technische Daten
| Modell | SA24C | SA24 | PHCAB |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | ~30.000 U/min | ~50.000 U/min | ~30.000 U/min |
| Maximaler Spiegeldurchmesser | 3 Zoll | 3 Zoll | 5 Zoll |
| Bester dynamischer Track | 20 Bogensekunden | 10 Bogensekunden | 10 Bogensekunden |
| Encoder-fähig | Nein | Nein | Ja |