Precision Manufacturing

Laserstrahlsteuerung

Kugellager-Polygonscanner

Kugellager-Polygonscanner

Kugellager-Polygonscanner bieten robustes, schnelles Scannen mit bewährter Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen. Sie sind auf Langlebigkeit und Kosteneffizienz ausgelegt und liefern konstante Leistung bei hohem Durchsatz. Ideal für den Dauerbetrieb mit minimalem Wartungsaufwand. Sie bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Praktikabilität für skalierbare Produktionssysteme.

Am besten geeignet für: Inspektionen mit hohem Durchsatz, industrielle Verarbeitung, Bahnanwendungen
Hauptvorteil: Geschwindigkeit
Kompatibilität: Lasersysteme, Inline-Produktionsanlagen, industrielle Automatisierungsplattformen

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Unsere von Cambridge Technology entwickelten Polygonscanner mit Kugellagern sind kostengünstige, hochpräzise Rasterscanner. Unser Polygonscanner mit Kugellagern eignet sich ideal für Anwendungen, die weniger als 20.000 U/min erfordern und bei denen eine hohe Belastbarkeit und/oder Encoder-Rückmeldung zu einem angemessenen Preis gefragt sind. Diese Scanner bieten Drehzahlen zwischen 300 und 20.000 U/min, je nach Polygongröße, Anzahl der Facetten und Scannertyp.

Verbesserte Beschichtungen
Verbesserte Aluminium- und geschützte Goldbeschichtungen für Wellenlängen von 350 nm bis 10.600 nm

Optionaler Encoder
Ein optionaler Encoder ermöglicht eine verbesserte Positionsrückmeldung und eine höhere Drehzahlstabilität bei niedrigeren Drehzahlen

Hervorragende Leistungsfähigkeit
Hervorragende Belastbarkeit dank hoher Drehzahlen und Polygonsubstraten aus Aluminium

Hochgeschwindigkeits-Rasterscanning
Unsere kugelgelagerten Polygonscanner sind auf lange Lebensdauer und hohe Wiederholgenauigkeit ausgelegt und eignen sich ideal für Rasterabtastungsanwendungen wie die Hochgeschwindigkeitsprüfung und -sortierung verschiedener landwirtschaftlicher Erzeugnisse, bei denen große Polygone, hohe Leistung und konstante Geschwindigkeiten erforderlich sind.

Technische Daten

Modell P1BB SB5C SB5 XLIM XL XLOB-5 XLOB-6 XLOB-6.5
Höchstgeschwindigkeit ~15.000 U/min ~15.000 U/min ~15.000 U/min ~15.000 U/min ~20.000 U/min ~15.000 U/min ~15.000 U/min ~15.000 U/min
Maximaler Spiegeldurchmesser 3 Zoll 3 Zoll 3 Zoll 3 Zoll 3 Zoll 6 Zoll 6 Zoll 6 Zoll
Bester dynamischer Titel 40 Bogensekunden 20 Bogensekunden 10 Bogensekunden 10 Bogensekunden 20 Bogensekunden 10 Bogensekunden 10 Bogensekunden 10 Bogensekunden
Encoder-fähig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Herunterladen Download-Typ Sprache
Handbuch zum optischen und polygonalen Laserscanning Bedienungsanleitung Englisch
Datenblatt zu Polygonscannern mit Kugellagern Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.