Precision Manufacturing

Laserquellen

CO₂-Laserstrahlaufweiter

CO₂-Laserstrahlaufweiter

Schützen Sie den Laser der ti-Serie in Ihrer Produktionslinie mit zusätzlichem Schutz vor Schmutz, Staub und Prozessdämpfen

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Unsere Strahlaufweiter der BE-Serie sind klein, leicht und einfach zu installieren. Sie erweitern und kollimieren den Strahldurchmesser des Laserausgangs um das 3-, 4- oder 5-Fache, um schädliche Hotspots und Schäden an der Optik zu reduzieren oder zu vermeiden, die in rauen Betriebsumgebungen gelegentlich auftreten können.

Entspricht den IP6-Normen

  • Hergestellt aus einem einzigen Aluminiumblock und eloxiert für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit.
  • Das Innere ist vollständig von der Betriebsumgebung abgeschirmt und entspricht den IP6-Normen.
  • Zwei galileische ZnSe-Teleskoplinsen gewährleisten eine maximale Übertragung der Laserleistung.

Maximale Einstellbarkeit und perfekte Ausrichtung

  • Bequeme und einfache Montage an der Vorderseite von Lasern der ti-Serie über Langlöcher an der Eingangsseite für maximale Einstellbarkeit und perfekte Ausrichtung.
  • O-Ring-Dichtungen an beiden Enden des Geräts gewährleisten einen festen Sitz und eine vollständig luftdichte Abdichtung zwischen dem Expander und dem Laser sowie zwischen dem Expander und allen anderen optischen Komponenten, die an den 8-32-UNC-Gewindebohrungen an der Ausgangsseite des Expanders montiert sind.

Technische Daten

Modell BE-300 BE-400 BE-500
Ausdehnungsverhältnis 3x 4x 5x
Lichtspalte 14 mm (0.551″) 14 mm (0.551″) 14 mm (0.551″)
Kühlung Luft Luft Luft
Optische Übertragung > 99 % > 99 % > 99 %
Optische Dämpfung < 1 % < 1 % < 1 %
Verfügbare Wellenlängen 9,3 µm, 10,6 µm 9,3 µm, 10,6 µm 9,3 µm, 10,6 µm
Abmessungen in mm (Zoll) 54,0 × 44,5 × 55,0 (2,126 × 1,750 × 2,165) 54,0 × 44,5 × 60,3 (2,126 × 1,750 × 2,375) 54,0 × 44,5 × 62,5 (2,126 × 1,750 × 2,460)
Gewicht 213 g wird noch bekannt gegeben 238 g
Montage 8-32-Zylinderschraube 8-32-Zylinderschraube 8-32-Zylinderschraube
Strahlspezifikationen, gemessen bei1/e²
Herunterladen Download-Typ Sprache
Technische Zeichnung: CO₂-Laser mit 5-fachem Strahlaufweiter Zeichnung Englisch
Technische Zeichnung: CO₂-Laser mit 3-fach-Strahlaufweiter Zeichnung Englisch
Datenblatt zu CO₂-Laserstrahlaufweitern Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.