Laserstrahlsteuerung
ELEFANT
ELEPHANT 3-Achsen-Scankopf
Das optische Design des ELEPHANT-Scankopfes bietet eine große Bandbreite an Arbeitsfeldgrößen und Bearbeitungsabständen und ermöglicht es, den Scankopf präzise an die Anforderungen des Kunden anzupassen, ohne die Gesamtgröße des Scankopfes zu verändern. Die schnelle Z-Achse ermöglicht eine hochdynamische Fokusverschiebung. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche und präzise Bearbeitung dreidimensionaler Teile, ohne die Position des Teils oder des Scankopfes zu verändern. Unsere Lösung umfasst eine Variante mit und eine ohne Faserkopplung, den FIBER ELEPHANT bzw. den ELEPHANT-Scankopf. Darüber hinaus stehen verschiedene Wellenlängen und Blenden zur Auswahl, um die perfekte Anpassung an Ihre Anwendung zu gewährleisten. Effiziente Prozesse und hohe Flexibilität hinsichtlich der Arbeitsvolumengrößen machen den ELEPHANT zu einer zukunftsorientierten und vielseitigen Lösung für Schneid-, Perforier-, Gravur- und Schweißanwendungen.
Übersicht
Die ELEPHANT-Hochleistungs-Scanköpfe kommen in einer Vielzahl von Laserbearbeitungsanwendungen zum Einsatz, darunter Schneiden, Perforieren, Gravieren und Schweißen. Diese Scanköpfe wurden speziell für große Arbeitsbereiche entwickelt und bieten eine sehr gute Spotleistung über den gesamten Scanbereich hinweg, selbst bei großen Arbeitsabständen. Sie kommen in automatisierten Anwendungen zum Einsatz und sind in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Faserankopplungsoption erhältlich.
Ausgestattet mit SafeScan
Der FIBER ELEPHANT ist mit unserem SafeScan-Sicherheitskonzept ausgestattet, das unter anderem eine kontinuierliche Überprüfung der Laserstrahlposition sowie die Überwachung scannerinterner und externer Systemparameter umfasst.
Crossjet-Design
- Unser innovatives Crossjet-Design gewährleistet eine lange Lebensdauer des Schutzfensters und der Optik, selbst unter rauen Umgebungsbedingungen mit starker Funkenbildung, und verbraucht dabei nur eine sehr geringe Menge Druckluft.
- Unser Design kombiniert eine de-Laval-Düse mit der praktischen Anwendung des „Luftverstärker“-Prinzips: Die Druckluft wird zunächst durch die ringförmige de-Laval-Düse auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt. Die Düse ist so angeordnet, dass hinter dem Crossjet ein Unterdruck entsteht, der die Umgebungsluft ansaugt und ebenfalls beschleunigt.
- Dadurch entsteht ein verstärkter Luftstrom, der um ein Vielfaches größer ist als die eingesetzte Durchflussmenge – und das bei geringerem Druckluftverbrauch.
3D-Formen
Für die schnelle und bequeme Positionierung des Laserstrahls auf 3D-Formen steht eine Teach-In-Funktion zur Verfügung.
Maßgeschneiderte Engineering-Kompetenzen
Dank unserer hochspezialisierten Fachkenntnisse und Ressourcen können wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungsanforderungen bereitstellen. Mit einer großen Auswahl an verschiedenen Laserquellen, Scanköpfen und Handhabungssystemen können wir Laserprozesse entwickeln, die perfekt auf eine Vielzahl kundenspezifischer Produkte, Komponenten und Materialien zugeschnitten sind.

Technische Daten
| Blende | 16 mm | 21 mm | 36 mm | 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Option „Fiber Box“ | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Wellenlänge | 1064 nm | 355, 532, 1064 nm |
1064 nm 9,3, 10,2, 10,6 µm |
1064 nm 9,3, 10,2, 10,6 µm |
| Sprungantwort 1 % | 0,42 ms | 0,65 ms | 1,2 ms | 2,5 ms |
| Sprungantwort 10 % | 0,8 ms | 1,05 ms | 2,5 ms | 4,0 ms |
| Sprungantwort 100 % | 9 ms | 12 ms | 18 ms | 30 ms |
| Langfristige Offset-Abweichung1 | < 300 µrad | < 300 µrad | < 300 µrad | < 300 µrad |
| Max. Scanwinkel pro Achse | 0,78 mrad | 0,78 mrad | 0,78 mrad | 0,78 mrad |
| Wiederholbarkeit | 1,5 mrad | 1,5 mrad | 1,5 mrad | 1,5 mrad |