Laserquellen
Finesse
finesse – Festkörper-Dauerstrichlaser
Hochwertiger CW-Laser mit äußerst stabiler Leistung und hervorragender Strahlqualität. Entwickelt für High-End-Anwendungen, die ein minimales Rauschen erfordern. Gewährleistet eine gleichbleibende Leistung über einen langen Zeitraum. Ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Präzision entscheidend ist.
Am besten geeignet für: Hochpräzise Messtechnik, Spektroskopie
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Wissenschaftliche Instrumente, Laborsysteme
Übersicht
Hochleistungslaser mit 532 nm, die weltweit als Ti:Saphir-Pumpquellen geschätzt werden und sich durch außergewöhnliche Leistungsdichte, robuste Zuverlässigkeit, hervorragende Strahlqualität und extrem geringes Rauschen auszeichnen.
finesse 532: Hohe Leistung bei branchenführender Stabilität für eine gleichmäßige Beleuchtung der Proben, was einen hohen Durchsatz und weniger Fehlalarme gewährleistet.
finesse 532 pure: Extrem geringes Rauschen für Anwendungen, bei denen Präzision und Genauigkeit gefragt sind, ohne dabei Abstriche bei der hohen Leistung zu machen.
finesse 532 pure CEP: Außergewöhnlich geringes Rauschen und hohe Stabilität ohne komplexe Integrationsanforderungen.
Kosteneffiziente Kühlung
- Einzigartige Leistungsstufen mit kosteneffizienten Kühllösungen
- Effizientes Wärmemanagement mit Luftkühlungslösungen für eine einfache Integration bei einer Leistung von bis zu 16 W
Aktive Rauschunterdrückung und stabile Leistung
- Außergewöhnliche Leistungsstabilität und extrem geräuscharmes Betrieb für präzise Ergebnisse
- Aktive Rauschunterdrückung, entwickelt, um konsistente, präzise Ergebnisse von Laser zu Laser zu gewährleisten
CEP-Stabilisierung und lange Lebensdauer
- Reduzierung der Integrationskomplexität und Minimierung von Ausfallzeiten
- CEP-Stabilisierung für eine schnellere und tiefere Modulation; Reduzierung von Kosten und Komplexität
- Lange Betriebslebensdauer und Fernzugriff für reduzierte Ausfallzeiten und planbare Wartung
Technische Daten
| Modell | Finesse 532 | finesse 532 pure | finesse 532 pure CEP |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
| Leistung | 14–16 Watt | 14–16 Watt | 14–16 Watt |
| Bandbreite | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
| Leistungsstabilität (RMS)² | < 0,10 % | <0,100 % (<10 Watt) <0,050 % (10 Watt und mehr) | <0,100 % (<10 Watt) <0,050 % (10 Watt und mehr) |
| Rauschen (RMS)3 | <0,1 % | <0,030 % (<10 Watt) <0,020 % (10 Watt und mehr) | <0,030 % (<10 Watt) <0,020 % (10 Watt und mehr) |
| Rauschbandbreite | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 100 MHz |
| Stabilität der Strahlausrichtung | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |
| Betriebstemperatur | 20 – 40 °C | 20 – 40 °C | 20 – 40 °C |