Steuerungen und Software
InScript
Übersicht
Große Auswahl an Durchschnittsleistungen und Wellenlängen: Die kompakten CO₂-Laser der Serien ti60/ti80/ti100 mit einer Durchschnittsleistung von mehr als 60, 80 bzw. 100 Watt für Anwendungen im Bereich der Hochgeschwindigkeitsmarkierung, des Schneidens und des 3D-Drucks sind mit verschiedenen Wellenlängenoptionen erhältlich, um ein breites Spektrum an Materialien bearbeiten zu können. Für OEMs und Systemintegratoren, die eine wirtschaftliche und effiziente 100-Watt-CO₂-Laserquelle suchen, ist ein einzigartiges, lüftergekühltes 100-Watt-Modell erhältlich. Hochstabile CO₂-Laser der ti-Serie: Kompakte CO₂-Laser mit einer Durchschnittsleistung von über 60, 80 und 100 Watt und einer Leistungsstabilität von ±2 % (nach 3-minütiger Aufwärmphase) für hochpräzises Schneiden, Markieren, sowie 3D-Druckanwendungen ti100 gepulster CO₂-Laser Kompakter, gepulster CO₂-Laser mit mehr als 300 Watt Spitzenleistung für präzise Schneid-, Bohr-, Perforier- und Markieranwendungen an wärmeempfindlichen Materialien.
Patentierte Taper-Technologie: Kein Leistungsverlust bei Modellen mit den Wellenlängen 9,3 μm, 10,2 μm und 10,6 μm. Die patentierte Taper-Technologie ermöglicht einen hybriden Resonator aus instabilem und Wellenleiter-Resonator, um die optische Effizienz und die Ausgangsleistung bei allen CO₂-Wellenlängen zu maximieren.
Einfacher Upgrade-Pfad für die Bearbeitung: Maximale Flexibilität bei Maschinen- und Systemkonstruktion mit einheitlicher Strahlaustrittshöhe bei allen Lasern der Synrad ti- und vi-Serie. Die kompakte Bauweise gleicher Größe bei allen Modellen der ti-Serie mit mehreren Kühloptionen ermöglicht effektive und wirtschaftliche Entscheidungen bei der Konstruktion neuer Maschinen oder der Integration in Inline-Systeme.
Breite Auswahl für anspruchsvolle Anwendungen: Hochstabile Modelle mit 60, 80 und 100 Watt für Anwendungen, die sowohl Präzision als auch höhere Durchsatzgeschwindigkeiten erfordern
- Nach filtern Typ
- Bedienungsanleitung
- Softwarehandbuch
- Software
- Produkthandbuch
- Schnellstartanleitung
- Firmware/EDS
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| InScript-Firmware-Handbuch v6.0.1 (Englisch) | Bedienungsanleitung | Englisch |
| InScript Software – Benutzerhandbuch v5.0.1 | Softwarehandbuch | Englisch |
| InScript Software Installer v5.0.1 | Software | Englisch |
| Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – Handbuch zur ASC ARGNET-Serie | Produkthandbuch | Englisch |
| Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – Anweisungen zur Aktualisierung | Schnellstartanleitung | Englisch |
| Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – 6-Achsen-OCT-Updatepaket | Firmware/EDS | Englisch |
| Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – 2-Achsen-OCT-Updatepaket | Firmware/EDS | Englisch |
| Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – Update-Paket für 2-Achsen-Systeme ohne OCT | Firmware/EDS | Englisch |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 – 1-Achsen-Updatepaket | Firmware/EDS | Englisch |
| Firmware_6-0-1rl-20240904-1343_Handbuch_en-v6 | Produkthandbuch | Englisch |
| InScript-Softwarehandbuch v6.0.1 | Produkthandbuch | Englisch |
| InScript Software v6.0.1 | Software | |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master_manual_en | Produkthandbuch | Englisch |
| Firmware_5.0.0+RL.20230918.0607_Handbuch_de | Produkthandbuch | Englisch |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master | Software | Englisch |