Laserstrahl-Abtastung
MOVIA
MOVIA
Kompakte, integrationsfähige Scanlösung für Systeme mit begrenztem Platzangebot. Bietet Präzision und Geschwindigkeit ohne Kompromisse beim Design oder zusätzliche Komplexität. Ideal für modulare Systeme, vereinfacht die Maschinenarchitektur. Ermöglicht hohe Leistung in kompakten, platzbegrenzten Konstruktionen.
Am besten geeignet für: Kompakte OEM-Systeme, eingebettete Laserlösungen
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Faserlaser, kompakte Maschinenplattformen
Übersicht
MOVIA wurde von Cambridge Technology speziell für Markierungs- und Codieranwendungen entwickelt. Diese neue Generation von 2-Achsen-Scanköpfen zeichnet sich durch ein kompaktes, industrielles Design aus, das die Anlageneffizienz und die Systemverfügbarkeit verbessert. Kunden, die einen hochwertigen Lasermarkierungs-Scankopf, eine kompakte Systemausführung und eine Lösung suchen, mit der sich Aufträge schneller bearbeiten lassen, sind bei MOVIA genau richtig. Ergänzen Sie Ihr Lasermarkierungssystem mit CO₂-Lasern unserer Marke Synrad. Wir bieten leistungsstarke, präzisionsabgestimmte Komponenten und Teilsysteme, die speziell auf Ihre Anforderungen getestet wurden. MOVIA ist mit den CO₂-Lasern von Synrad kompatibel und bietet eine große Auswahl an Lasern mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, um maximale Flexibilität bei der Markierung und Codierung zu gewährleisten.
Maßgeschneiderte Entwicklungsleistungen
Dank unserer hochspezialisierten Fachkompetenz und Ressourcen können wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungsanforderungen bereitstellen. Mit einer großen Auswahl an verschiedenen Laserquellen, Scanköpfen und Handhabungssystemen können wir Laserprozesse entwickeln, die perfekt auf eine Vielzahl kundenspezifischer Produkte, Komponenten und Materialien zugeschnitten sind.
Verbesserter Durchsatz und höhere Betriebszeit
Anwender können mit der über unseren ScanMaster-Controller ermöglichten variablen Poly-Verzögerung einen verbesserten Markierungsdurchsatz erzielen, was sich besonders bei Aufträgen mit Ecken, Bögen und Kreisen deutlich bemerkbar macht. Die typische CPS-Leistung ist etwa 50 % höher
Kompakte Bauweise für einfache Integration
Das kompakte Systemdesign von MOVIA ermöglicht einen reduzierten Platzbedarf für eine einfache Integration. Die branchenüblichen Schnittstellen und Eingangsoptionen ermöglichen einen einfachen Austausch sowie eine flexible Systemintegration.

Technische Daten
| Blende | 10 mm |
|---|---|
| Wellenlängenoptionen1 |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm Faser: 1040 – 1090 nm Grün: 513 nm – 534 nm Bitte beim Hersteller erfragen UV: 341 nm – 357 nm Bitte beim Hersteller nachfragen |
| Abtastwinkel | ± 20° |
| Sprungantwort2 | <210 µs |
| TypischeMarkierungsgeschwindigkeit 3 | 3 m/s |
| Wiederholbarkeit | <3,5 µrad |
| Langzeitdrift4 |
Versatz: <100 µrad Skala: <150 ppm |
| Thermische Drift |
Offset: <20 µrad/°C Skala: <20 ppm/°C |
1. Unterstützt das HeNe-Laserband.
2. Positionsgenauigkeit von 1 %.
3. Mit 160-mm-F-Theta-Objektiv.
4. Während eines 24-stündigen Betriebs nach 30-minütiger Aufwärmphase pro Achse.