Precision Manufacturing

Laserquellen

ti-Serie

ti-Serie – 60–100-Watt-CO₂-Laser

Vielseitige CO₂-Laser, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Präzision für vielfältige Anwendungen bieten. Liefern konsistente Ergebnisse bei Markierungs-, Schneid- und Gravuraufgaben. Entwickelt für Flexibilität in OEM-Systemen. Ermöglichen eine effiziente Bearbeitung in Produktionsumgebungen mit gemischter Nutzung. 

Am besten geeignet für: Gemischte Verarbeitungsprozesse, OEM-Systeme
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Scanköpfe, Strahlführungsoptik

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Große Auswahl an Durchschnittsleistungen und Wellenlängen: Die kompakten CO₂-Laser der Serien ti60/ti80/ti100 mit einer Durchschnittsleistung von mehr als 60, 80 bzw. 100 Watt für Anwendungen im Bereich Hochgeschwindigkeitsmarkierung, Schneiden und 3D-Druck sind mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich, um ein breites Spektrum an Materialien bearbeiten zu können. Für OEMs und Systemintegratoren, die eine wirtschaftliche und effiziente 100-Watt-CO₂-Laserquelle suchen, ist ein einzigartiges, lüftergekühltes 100-Watt-Modell erhältlich. Hochstabile CO₂-Laser der ti-Serie: Kompakte CO₂-Laser mit einer Durchschnittsleistung von über 60, 80 und 100 Watt und einer Leistungsstabilität von ±2 % (nach 3-minütiger Aufwärmphase) für hochpräzises Schneiden, Markieren sowie für 3D-Druckanwendungen ti100 gepulster CO₂-Laser Kompakter, gepulster CO₂-Laser mit mehr als 300 Watt Spitzenleistung für präzise Schneid-, Bohr-, Perforier- und Markieranwendungen an wärmeempfindlichen Materialien.

Patentierte Taper-Technologie: Kein Leistungsverlust bei Modellen mit den Wellenlängen 9,3 μm, 10,2 μm und 10,6 μm. Die patentierte Taper-Technologie ermöglicht einen hybriden Resonator aus instabilem und Wellenleiter-Resonator, um die optische Effizienz und die Ausgangsleistung bei allen CO₂-Wellenlängen zu maximieren.

Einfacher Upgrade-Pfad für die Verarbeitung: Maximale Flexibilität bei der Maschinen- und Systemauslegung mit einheitlicher Strahlaustrittshöhe bei allen Lasern der Synrad ti- und vi-Serie. Die gleiche kompakte Stellfläche bei allen Modellen der ti-Serie mit mehreren Kühloptionen ermöglicht effektive und wirtschaftliche Entscheidungen bei der Konstruktion neuer Maschinen oder der Integration in Inline-Systeme.

Breite Auswahl für anspruchsvolle Anwendungen: Hochstabile Modelle mit 60, 80 und 100 Watt für Anwendungen, die sowohl Präzision als auch höhere Durchsatzgeschwindigkeiten erfordern

Technische Daten

Modell ti60 ti80 ti100 ti Hohe Stabilität ti100P
Ausgangsleistung1 > 60 Watt > 80 Watt > 100 Watt > 60 Watt
> 80 Watt
> 100 Watt
> 100 Watt (Durchschnitt)
> 300 Watt (Impuls)²
Wellenlänge 9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
10,6 µm 9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
Strahlqualität (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2
Leistungsstabilität4 (Kaltstart) ± 7 % ± 7 % ± 7 % ± 4 %
(± 2 % garantiert nach 3 Minuten)
± 7 %
Strahldurchmesser5 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 6,5 mm ± 2,0mm³
Betriebsfrequenz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 100 kHz
Einschaltdauerbereich 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 % < 50 %
Kühlung Luft, Ventilator, Wasser Luft, Ventilator, Wasser Ventilator, Wasser Wasser Wasser
Abmessungen (Luftmodell) (L x B x H) mm (Zoll) 571 × 158 × 148 (22,5 × 6,2 × 5,8) 571 × 158 × 148 (22,5 × 6,2 × 5,8) k. A. k. A. k. A.
Abmessungen (Lüftermodell) (L x B x H) mm (Zoll) 571 × 196 × 150 (22,5 × 7,7 × 5,9) 571 × 196 × 150 (22,5 × 7,7 × 5,9) 571 × 196 × 150 (22,5 × 7,7 × 5,9) k. A. k. A.
Abmessungen (Wassermodell) (L x B x H) mm (Zoll) 584 × 143 × 150 (23 × 5,6 × 5,9) 584 × 143 × 150 (23 × 5,6 × 5,9) 584 × 143 × 150 (23 × 5,6 × 5,9) 544 × 104 × 150 (21,4 × 4,1 × 5,9) 633 × 142 × 150 (24,9 × 5,6 × 5,9)
Gewicht (Luftmodell) kg (lbs.) 11,6 kg (25,5 lbs.) 11,6 kg (25,5 lbs.) k. A. k. A. k. A.
Gewicht (Lüftermodell) kg (lbs.) 13,1 kg (28,9 lbs.) 13,1 kg (28,9 lbs.) 14,6 kg (32,1 lbs.) k. A. k. A.
Gewicht (Wasser-Modell) kg (lbs.) 11,9 kg (26,2 lbs.) 11,9 kg (26,2 lbs.) 11,9 kg (26,2 lbs.) 19 kg (42 lbs.) 12,1 kg (26,7 lbs.)
1 – Garantierte Leistung für 2 Jahre ab Versanddatum, unabhängig von den Betriebsstunden, bei Einhaltung der empfohlenen Kühlmitteldurchflussrate und des empfohlenen Temperaturbereichs.
2 – Spitzenimpulsleistung gemessen bei 1 kHz und 10 % Einschaltdauer
3 – Mit 3X-Strahlaufweiter
4 – Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmaxmin) / (Pmaxmax + Pmaxmin)
5 – Gemessen nach 3 Minuten
Herunterladen Download-Typ Sprache
Stromversorgung für CO₂-Laser Bedienungsanleitung Englisch
Vermeidung von Kondensation beim Betrieb eines wassergekühlten SYNRAD-Lasers Technischer Hinweis Englisch
Handbuch zur ti-Serie Produkthandbuch Englisch
Technische Zeichnung ti60 ti80 Lüfter Zeichnung Englisch
Technische Zeichnung der ti-Serie – Wasser – Hohe Stabilität Zeichnung Englisch
Technisches Zeichnen – ti-Reihe „Wasser“ Zeichnung Englisch
Technische Zeichnung ti60 ti80 Air Zeichnung Englisch
Technische Zeichnung: Ventilator ti100 Zeichnung Englisch
Technische Zeichnung ti100P Zeichnung Englisch
Temperaturüberwachung bei CO₂-Lasern Flyer Englisch
CO₂-Laser für Markierung und Codierung Flyer Englisch
Warum werden Laser in der Fertigung eingesetzt? Flyer Englisch
Leitfaden zu Lösungen für Lasermarkierung und -codierung Bedienungsanleitung Englisch
Überwachung der Temperatur von CO₂-Laserröhren Flyer Englisch
Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser Flyer Englisch
Bearbeitung von Polycarbonat mit einem CO₂-Laser Flyer Englisch
Bearbeitung von Polypropylen mit einem CO₂-Laser Flyer Englisch
Datenblatt zur ti-Serie Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.