Precision Manufacturing

Laserquellen

UC-2000 CO₂-Laser-Steuerung

UC-2000 CO₂-Laser-Steuerung

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche für die vollständige Steuerung von Laserleistung, Einschaltdauer und Modulationsfrequenz.

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Dokumente & Downloads

Übersicht

Mit dem Universal-Laser-Controller UC-2000 können Anwender die Laserleistung, den Arbeitszyklus und die Modulationsfrequenz mittels Pulsweitenmodulation (PWM) bei wählbaren Taktfrequenzen von 5, 10 und 20 kHz steuern. Der volldigitale UC-2000 ist mit CO₂-Lasern der Serien 32, 48, v, vi, ti, f und i kompatibel und verfügt über ein gut lesbares LCD-Display sowie eine einfache Einrichtung. Erhältlich als Standardausführung oder in einer rackmontierbaren Ausführung.

Speichert automatisch die aktuellen Moduseinstellungen
Sechs Sekunden nach der letzten Betätigung einer Taste oder des PWM-Einstellknopfs (bei lokaler Steuerung des UC-2000) speichert der Controller automatisch die aktuellen Moduseinstellungen und den PWM-Leistungsprozentsatz in einem nichtflüchtigen Speicher. Nach dem Speichern der Betriebseinstellungen gibt der Controller zwei Signaltöne ab, um den erfolgreichen Speichervorgang anzuzeigen. Wird die Stromversorgung unterbrochen und später wiederhergestellt, startet der UC-2000-Controller mit dem zuletzt gespeicherten Betriebsmodus und den letzten Leistungseinstellungen.

Wählen Sie einen von fünf Betriebsmodi
Die Ausgangsleistung des CO₂-Lasers wird durch die Auswahl eines der fünf UC-2000-Betriebsmodi gesteuert: MANUAL, ANC (analoger Strom), ANV (analoge Spannung), MAN. (manuell) CLOSED und ANV (analoge Spannung) CLOSED. Ist keiner dieser Modi aktiv, arbeitet der Controller im Standby-Modus.

Herunterladen Download-Typ Sprache
Datenblatt UC-2000 Laser-Steuerung Datenblatt Englisch
Bedienungsanleitung für den Laser-Controller UC-2000 Bedienungsanleitung Englisch
Technische Zeichnung: UC-2000 Standard-Lasersteuerung Zeichnung Englisch
Technische Zeichnung: UC-2000 Laser-Steuerung für die Rack-Montage Zeichnung Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.