Laserquellen
venteon
venteon – Ultraschnelle Femtosekundenlaser
Die Venteon-Reihe ultraschneller Laser liefert die kürzesten auf dem Markt erhältlichen Impulse (<5 fs) und ist für einen robusten, schlüsselfertigen Betrieb ausgelegt. Wenige-Zyklen-Impulse mit direkter CEP-Stabilisierung und optionalem synchronem Ausgang bei 1030 oder 1064 nm für OPCPA-Anwendungen.
Am besten geeignet für: Anwendungen mit wenigen Zyklen, OPCPA-Frontend, Verstärker-Seeding
Hauptvorteil: Kürzeste Impulse, größte Bandbreite
Kompatibilität: Venteon-Optiken, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM sowie Elektronik zur Stabilisierung der Wiederholungsrate
Übersicht
Kürzste Impulse und größte spektrale Bandbreite für Anwendungen in der physikalischen, biologischen und chemischen Forschung.
venteon Power: Optimiert für höchste Leistung
venteon CEP: Wird mit einem CEP-gelockten f-zu-2f-Interferometer geliefert
venteon Ultra: Der Ultrabreitbandlaser
venteon Dual: Ideales Frontend für einen OPCPA-Laser mit wenigen Zyklen
venteon Optics: Spezielle Spiegel- und Optikhalterungen, entwickelt für ultrakurze Impulse
Internetverbindung, CEP-stabilisiert
- Fernzugriffsmöglichkeit – Internetanbindung für Steuerung, Diagnose und Optimierung.
- 2 Jahre/unbegrenzte Betriebsstunden Garantie – Umfassende, branchenführende Garantie.
- Selbststart und -erhaltung – Der Laser startet elektronisch und überwacht kontinuierlich sein Verriegelungsprofil, um eine kontinuierliche modengekoppelte Leistung sicherzustellen
- CEP-Upgrade – Dieser Laser kann entweder CEP-stabilisiert oder als Vorbereitung für zukünftige Upgrades ausgelegt werden.
Kurze Impulse, große Bandbreite
- Niedrige tatsächliche und FTL-Pulsdauer.
- Kürzste Impulse – Dieser Laser wird bereits bei der Fertigung so optimiert, dass er die kürzesten Impulse und die breiteste spektrale Bandbreite gewährleistet.
Technische Daten
| Modell | venteon Power | venteon Ultra | venteon CEP5 | venteon Dual |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | >560 mW | >240 mW | >220 mW | >200 mW |
| Mittenwellenlänge1 | 780 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm |
| Impulsenergie (@80 MHz) | >7 nJ | >3 nJ | >2,75 nJ | >2,75 nJ |
| Impulsdauer (gemessen)2 | <8 fs | <5,5 fs | <6 fs | <6 fs |
| Impulsdauer (FTL) | <7,5 fs | <5 fs | <5,5 fs | <5,5 fs |
| RMS-Rauschen3 | <0,05 % | <0,05 % | <0,05 % | <0,05 % |
| Wiederholungsrate | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz |
| SNR für fceo-Beat (bei 100 kHz RBW) | k. A. | k. A. | >30 dB (>27 dB mit CEP-Zero-Option) | k. A. |
| CEP-Phasenrauschen6 | k. A. | k. A. | <100 mrad (<150 mrad bei der Option „CEP Zero“) | k. A. |
| 1030 nm Ausgangs-Durchschnittsleistung7 | k. A. | k. A. | k. A. | >0,5 mW |
| 1030 nm Ausgangsimpulsenergie7 | k. A. | k. A. | k. A. | >6,25 pJ |
| 1030 nm Ausgangsimpulsdauer (FTL) | k. A. | k. A. | k. A. | <250 fs |
| 1030 nm Ausgangs-RMS-Rauschen8 | k. A. | k. A. | k. A. | <0,5 % |
1. Gemessen als spektraler Schwerpunkt.
2. Erreicht durch optionale zusätzliche Dispersionskompensation im Resonator.
3. Rauschbandbreite 1 Hz bis 1 MHz.
6. Rauschbandbreite 3 Hz bis 1 MHz, abgeleitet aus der HF-Seitenbandanalyse.
7. Gemessen nach Kopplung an eine Singlemode-Faser.
8. Rauschbandbreite 1 Hz bis 1 MHz