Laserquellen
v-Serie
v-Serie – 30-Watt-CO₂-Laser
Die Laser der Synrad v-Serie sind die ideale Lichtquelle für leistungsstarke Lasergravierer und Hochgeschwindigkeits-Markiersysteme. Sie sind für eine einfache Integration konzipiert und verfügen über ein einzigartiges 3-Punkt-Befestigungssystem, das vielfältige Montagemöglichkeiten bietet. Die v-Serie verfügt über denselben Strahlaustrittspunkt wie die Laser der Synrad ti- und vi-Serien, was einen einfachen Austausch ermöglicht. Um die Integration so einfach wie möglich zu gestalten, verfügen die Laser der v-Serie über einen integrierten Tickle-Generator, I/O-Anschlüsse nach Industriestandard (5–24 VDC) sowie eine Fernsteuerung über einen 15-poligen D-Stecker.
Übersicht
Seit mehr als 15 Jahren hat sich das Synrad v30 in der Branche bewährt, und OEMs sowie Systemintegratoren setzen es weiterhin als 30-Watt-CO₂-Laser für ihre Markierungs- und Gravursysteme ein. Zuverlässiger Betrieb über Jahre hinweg, eine gleichbleibend hohe Strahlqualität, kompakte Abmessungen und ein 3-Punkt-Befestigungssystem machen den Synrad v30 zur perfekten Wahl für Markier- und Gravursysteme.
Höhere Durchsatzraten: Das fortschrittliche Wellenleiterdesign garantiert eine außergewöhnliche kreisförmige Strahlqualität sowohl im Nah- als auch im Fernfeld. Eine Dauerleistung von 30 Watt gewährleistet einen hohen Durchsatz.
Ideal für kleinere Maschinen: Erhältlich in mehreren Wellenlängen für Flexibilität bei der Materialbearbeitung. Zahlreiche Kühloptionen, darunter Luft-, Lüfter- und Wasserkühlung, sowie eine geringe Stellfläche und ein geringes Gewicht machen ihn ideal für kleine Schneid- oder Markiermaschinen. Der integrierte Tickle-Generator nutzt die branchenüblichen 5–24-VDC-E/A-Anschlüsse und die Fernsteuerung über einen 15-poligen Stecker, was die Systemintegration schnell und unkompliziert macht.
Erweiterung von Kapazität und Leistungsfähigkeit: Gemeinsame Strahlausgänge mit CO₂-Lasern der vi- und ti-Serie ermöglichen eine einfache Aufrüstung der Durchschnittsleistung, wenn der Durchsatz oder die Anwendungsanforderungen steigen

Technische Daten
| Modell | v30 (9,3 μm) | v30 (10,2 μm) | v30 (10,6 μm) |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung1 | > 20 Watt | > 25 Watt | > 30 Watt |
| Wellenlänge | 9,3 µm | 10,2 µm | 10,6 µm |
| Strahlqualität (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Leistungsstabilität 2 | ± 7 % | ± 5 % | ± 5 % |
| Strahldurchmesser3 | 2,5 mm ± 0,5 mm | 2,5 mm ± 0,5 mm | 2,5 mm ± 0,5 mm |
| Betriebsfrequenz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Einschaltdauerbereich | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
| Kühlung | Luft, Wasser, Lüfter | Luft, Wasser, Lüfter | Luft, Wasser, Lüfter |
| Abmessungen | (Luft) 427 × 116 × 146 | (Luft) 427 × 116 × 146 | (Luft) 427 × 116 × 146 |
| Gewicht kg (lbs.) | (Luft) 8,2 kg (18 lbs.) | (Luft) 8,2 kg (18 lbs.) | (Luft) 8,2 kg (18 lbs.) |
2 – Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmin) / (Pmax + Pmin)
3 – Gemessen am1/e²-Durchmesser am Laserausgang
Hinweis – Die vollständigen technischen Daten und die zugehörigen Betriebsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Nach filtern Typ
- Bedienungsanleitung
- Produkthandbuch
- Zeichnung
- Erfolgsgeschichte
- Flyer
- Datenblatt
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Stromversorgung für CO₂-Laser | Bedienungsanleitung | Englisch |
| v30-Produkthandbuch | Produkthandbuch | Englisch |
| Technisches Zeichnen, Band 30: Wasser | Zeichnung | Englisch |
| Technisches Zeichnen v30 Air | Zeichnung | Englisch |
| Technische Zeichnung v30 Lüfter | Zeichnung | Englisch |
| Verbesserung der Nachverfolgung, Rückverfolgung und Qualitätssicherung bei maßgefertigten pädiatrischen Orthesen | Erfolgsgeschichte | Englisch |
| CO₂-Laser für Markierung und Codierung | Flyer | Englisch |
| Leitfaden zu Lösungen für Lasermarkierung und -codierung | Bedienungsanleitung | Englisch |
| Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Datenblatt zur v-Serie | Datenblatt | Englisch |