Precision Manufacturing

Laserstrahlsteuerung

XY-Galvanometer

XY-Galvanometer-Sets

Abgestimmte XY-Galvanometer-Sets ermöglichen eine koordinierte, schnelle Strahlsteuerung mit optimierter Systemleistung. Sie sind zur Gewährleistung der Genauigkeit vorab ausgerichtet, vereinfachen die Integration und verkürzen die Zeit für die Systemabstimmung. Dank ihrer Auslegung auf synchronisierte Bewegungen gewährleisten sie eine präzise Strahlplatzierung über das gesamte Feld hinweg. Sie liefern konsistente Ergebnisse in Anwendungen mit hohem Durchsatz.

Am besten geeignet für: 2D-Laserbearbeitung , Markierung, Schneiden
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Scanköpfe, Servoantriebe, Faser- und CO₂-Laser

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Dokumente & Downloads

Übersicht

Als führender Anbieter von Lösungen zur Strahlführung bietet unsere Marke Cambridge Technology Anwendern die Flexibilität, Fertigungssysteme ganz nach ihren Konstruktionsanforderungen zu konfigurieren. Novanta bietet eine Vielzahl von XY-Galvanometer-Sets an, die hinsichtlich mechanischer und optischer Ausrichtung, Abstimmung, dynamischer Leistung und zusätzlicher Befestigungspositionen so konfiguriert sind, dass ein gleichbleibendes Leistungsverhalten gewährleistet ist. XY-Galvanometer-Sets umfassen verschiedene Kombinationen aus Galvanometern, Spiegelbeschichtungsoptionen, XY-Halterungen und Servoantrieben.

  • Galvanometer mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Genauigkeiten, Größenoptionen und hoher Zuverlässigkeit
  • Spiegelbeschichtungsoptionen mit hoher Leistungsübertragung und dynamischer Leistung
  • Erhältlich mit den neuesten Servoantrieben, die sich durch Zuverlässigkeit und hohe Leistung auszeichnen
  • XY-Halterung mit mechanischer und optischer Ausrichtung
Herunterladen Download-Typ Sprache
Datenblatt zu den Serien 62xxK und 83xxK Datenblatt Englisch
Datenblatt zu Präzisionsspiegeln Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.