Laserquellen
Wechselstrom-/Gleichstrom-Netzteile
Wechselstrom-/Gleichstrom-Netzteile
Empfohlene Gleichstromversorgungen für CO₂-Laser
Übersicht
Alle CO₂-Laser benötigen für den Betrieb eine gut geregelte Gleichstromversorgung. Novanta empfiehlt für jedes CO₂-Lasermodell eine entsprechende Gleichstromversorgung, in der Regel ein Schaltnetzteil der Hersteller Power One, Emerson oder XP Power.
Technische Daten
Empfohlene 30-Volt-Stromversorgungen
| Modell | PS-30-750 |
|---|---|
| Ausgabe | 30 V bei 27,8 A |
| 1Ø: Spannung | 85 – 264 |
| 1Ø: Ampere bei 110 V | 7,5 |
| 1Ø: Ampere bei 220 V | 3,7 |
| 3Ø: Spannung | k. A. |
| 3Ø: Ampere bei 208 V | k. A. |
| CO₂-Laser | 48er-Serie und v-Serie |
Empfohlene 48-Volt-Stromversorgungen
| Modell | PS-48 | PS-401 II | PS-48-4000 | PS-48-12000 | PS-48-750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | 48 V bei 50 A | 48 V bei 210 A | 48 V bei 83 A | 48 V bei 250 A | 48 V bei 15,7 A |
| 1Ø: Spannung | 185 – 264 | k. A. | 180 – 264 | k. A. | 85 – 264 |
| 1Ø: Ampere bei 110 V | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 7,5 |
| 1Ø: Ampere bei 220 V | 13 | k. A. | 22 | k. A. | 3,7 |
| 3Ø: Spannung | k. A. | 196–305, 340–530 | 180 – 264 | 180 – 264 | k. A. |
| 3Ø: Ampere bei 208 V | k. A. | 30 | 16 | 32 | k. A. |
| 3Ø: Ampere bei 440 V | k. A. | 18 | k. A. | k. A. | k. A. |
| CO₂-Laser | ti-Serie, S. 100 | i401, S. 250 | S. 150 | S. 400 | vi-Serie |
Empfohlene 96-Volt-Stromversorgungen
| Modell | PS-96 |
|---|---|
| Ausgabe | 96 V bei 47 A |
| 1Ø: Spannung | 208 – 264 |
| 1Ø: Ampere bei 110 V | k. A. |
| 1Ø: Ampere bei 220 V | 24 |
| 3Ø: Spannung | 105 – 264 |
| 3Ø: Ampere bei 208 V | 15 |
| 3Ø: Ampere bei 440 V | k. A. |
| CO₂-Laser | f-Serie |
- Nach filtern Typ
- Datenblatt
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Datenblatt zum Gleichstromnetzteil PS-30-750 | Datenblatt | Englisch |
| Nicht verfügbar, nur zu Informationszwecken – PS-401 CO₂-Laser-Netzteil | Datenblatt | Englisch |
| Datenblatt PS-401 II CO₂-Laser-Gleichstromversorgung | Datenblatt | Englisch |
| Datenblatt PS-96 CO₂-Laser-Gleichstromversorgung | Datenblatt | Englisch |
| Datenblatt PS-48-12000 CO₂-Laser-Gleichstromversorgung | Datenblatt | Englisch |
| Datenblatt PS-48 CO₂-Laser-Gleichstromnetzteil | Datenblatt | Englisch |
| Datenblatt PS-48-4000 CO₂-Laser-Gleichstromversorgung | Datenblatt | Englisch |
| Datenblatt PS-48-750 CO₂-Laser-Gleichstromversorgung | Datenblatt | Englisch |