Precision Manufacturing

Steuerungen und Software

ASC

ASC, Systemsteuerung der ARGNET-Serie

Der ASC-Controller und die InScript-Softwarelösung für unsere ARGES-Scanköpfe bieten leistungsstarke Synchronisationswerkzeuge zur Steigerung der Leistung von Lasersystemen. Mit Echtzeit-Steuersignalen, Ferndiagnose und -verwaltung sowie hoher Genauigkeit und hohem Durchsatz für anspruchsvolle Anwendungen bietet diese Lasersteuerungslösung Anwendern mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Optimierung ihres Lasersystems.

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Das ASC ist mit unseren ARGES-Scanköpfen kompatibel und bildet das Herzstück eines Lasersystems, das Scanköpfe, Laser, Sensoren, Aktoren und andere Peripheriegeräte steuert. Unsere neueste ASC-Serie, ARGNET, verfügt über eine leistungsstarke Quad-Core-64-Bit-CPU mit einem FPGA mit 215.000 Logikzellen, was eine hohe Rechenleistung ermöglicht, sowie über austauschbare, multifunktionale Schnittstellenkarten für zusätzliche Flexibilität und eine offene Plattform mit eingebettetem Linux-Betriebssystem. Die Kombination aus dem ARGES-Systemcontroller und seiner intuitiven Software InScript® führt zu hochgradig konfigurierbaren Schnittstellen und Verarbeitungseinheiten, die in Echtzeit auf externe Signale reagieren. Diese Controller-Lösung der nächsten Generation, die ARGNET-Serie, garantiert eine optimierte Synchronisation aller Geräte und Signale, was in Lasersystemen von großer Bedeutung ist. Der ASC ist ein autonom arbeitendes Gerät, das zur Ausführung seiner Verarbeitungsaufgaben keinen Host benötigt und über TCP/IP ferngesteuert diagnostiziert, verwaltet und parametriert werden kann. Diese Steuerungslösung ist mit allen ARGES-Scanköpfen, Lasern und Subsystemen kompatibel. Die ARGES-Steuerungsumgebung umfasst die im Lieferumfang des ASC enthaltene InScript®-Software sowie weitere softwarebasierte Anbindungslösungen, beispielsweise die ARGES ControllerLib (C-API). Diese alternativen Steuerungsoptionen bieten ein hohes Maß an Flexibilität, um das System präzise an Ihre Anforderungen anzupassen.

Erweiterte Funktionen

  • Zeitstempelbasierte Infrastruktur für die präzise Echtzeitsteuerung von Scanner und Laser
  • Hoher Durchsatz dank zeitstempelbasierter Datenverarbeitung bei einer Abtastrate von 200K
  • Hohe Genauigkeit, die Mikrobearbeitungsaufgaben ermöglicht
  • Einfache Kombination/Ausrichtung mehrerer Signalströme mit TSS-Technologie
  • Modulare Softwarearchitektur ermöglicht eine schnelle Erweiterung des Funktionsumfangs
  • Kurze Reaktionszeit des Systems (<10 ms) über die C-API ermöglicht eine schnelle Prozessabwicklung

Kompatibel mit der InScript-Software
Diese Steuerungsumgebung umfasst die InScript®-Software, die im Lieferumfang des ASC enthalten ist, sowie weitere softwarebasierte Konnektivitätslösungen. Diese Komplettlösung ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität bei der präzisen Konfiguration des Systems nach Ihren Anforderungen.

Kalibrierungsassistent für die Scanfeldkalibrierung
Mit dieser Version wird ein neues und verbessertes Verfahren für die 2D- und 3D-Scanfeldkalibrierung (SFC) eingeführt. Die SFC ermöglicht eine hochpräzise Kalibrierung des Systems. Die neue 3D-SFC-Engine und der neue Kalibrierungsassistent ermöglichen eine benutzerfreundliche und präzise Kalibrierung. Darüber hinaus ermöglicht diese Funktion auch eine verbesserte 2D-Methode. Mit dieser Methode kann eine Optimierung einer bestehenden 2D-SFC über einen GUI-Assistenten oder über unsere ControllerLib (C-API) durchgeführt werden.

Zeitsignalströme
Zeitsignalströme (TSS) sind ein Mechanismus zur Synchronisierung von Daten, die die Prozessdatenpipeline durchlaufen, und ermöglichen die Verwaltung und gemeinsame Nutzung dieser Daten. TSS ermöglicht Qualitätskontrolle, Fehlerbehebung und Diagnose, die Anzeige von Signalen mit einer Zeitauflösung von 5 Mikrosekunden sowie die Darstellung mehrerer Signale als Ebenen in unserer InScript-Software.

Derzeit stehen die folgenden Signale und Datenkanäle als „Timed Signal Stream“ zur Verfügung und können als Ebenen dargestellt werden

3D-Vektoreditor
Unser firmeneigenes Feature, der Vektor-Editor, ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Darstellung und Erstellung komplexer Aufträge und Prozesse. Die InScript 3-Vektor-Editor-Ansicht ist ein echtes 3D-Bearbeitungswerkzeug, da sie während des gesamten Ablaufs eines Auftrags 3D-Koordinaten (x, y, z) verwendet. Die „Vector Editor“-Ansicht bietet zwei verschiedene Ansichtsmodi – den 2D- und den 3D-Ansichtsmodus –, zwischen denen gewechselt werden kann.

Die Bearbeitungsfunktionen des Vektoreditors können nur im 2D-Modus des Vektoreditors genutzt werden. Der 3D-Modus des Vektoreditors ist ein reiner 3D-Ansichtsmodus, in dem 3D-Objekte aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden können, genau wie in einem CAD-Programm.

On-the-fly
„On-the-fly“ bezeichnet einen Mechanismus zum Schneiden im laufenden Betrieb in Anwendungen, die eine Leistung rund um die Uhr erfordern. Diese neue Version enthält die Implementierung eines Position-Encoder-Matrix-Generators (PEMG) in einem Field Programmable Gate Array (FPGA), der hohe Flexibilität für verschiedene On-the-Fly-Aufgaben bietet, wie beispielsweise das Schneiden von Laschen für die Batterieproduktion oder Förderbandanwendungen im Allgemeinen.

In Kürze
Unsere nächste Version wird die Hardwarekomponente für die optische Kohärenztomographie (OCT) mit der dazugehörigen Software „Wave Field Imaging“ (WFI) enthalten – eine hochauflösende Wellenfeld-Bildgebungstechnologie, die auf vielfältige Weise für die Lasermaterialbearbeitung und -prozesse eingesetzt werden kann.

Technische Daten

Modell ASC, ARGnet-Serie
Max. Anzahl der Scanköpfe 1
Kommunikationsprotokoll ARGnet-Schnittstelle (4×)
1000 Mbit/s; Precision Time Protocol (PTP); Power over Ethernet (PoE++); Sync over Ethernet (SyncE)
Laseranschluss (1x) HSSI-E/A: 5 V Gleichstrom
UART-Ein-/Ausgänge: 5 V DC
LVDS-Ein-/Ausgänge: 1,2 V DC
DAC: +/-10 V DC, max. 10 mA
Ausgangsleistung: 5 VDC; max. 0,5 A
Systemkommunikation Gigabit-Ethernet (2x): 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s
Anwendungsprogrammierschnittstelle ARGES ControllerLib C-API (Win32- und Win64-DLL)
ARGES InScript® (optional)
Abmessungen (L × B × H) 268 mm × 482 mm × 44,4 mm
Herunterladen Download-Typ Sprache
Datenblatt zur ASC ARGNET-Serie Datenblatt Englisch
Broschüre zur ASC- und InScript-Systemsteuerungslösung Flyer Englisch
Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – Handbuch zur ASC ARGNET-Serie Produkthandbuch Englisch
Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – Anweisungen zur Aktualisierung Schnellstartanleitung Englisch
Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – 6-Achsen-OCT-Updatepaket Firmware/EDS Englisch
Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – 2-Achsen-OCT-Updatepaket Firmware/EDS Englisch
Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – Update-Paket für 2-Achsen-Systeme ohne OCT Firmware/EDS Englisch
InScript & ASC Controller v5.0.0 – 1-Achsen-Updatepaket Firmware/EDS Englisch
Bedienungsanleitung zur ASC ARGNET-Serie – Deutsch Produkthandbuch Englisch
Bedienungsanleitung für die ASC ARGNET-Serie (Deutsch) Produkthandbuch Englisch
Bedienungsanleitung zur ASC ARGNET-Serie – Englisch Produkthandbuch Englisch
Anleitung zur Aktualisierung des ASC-Controllers und des Scankopfes, Version 6.0.1 Produkthandbuch Englisch
Anleitung zur Aktualisierung des ASC-Controllers und des Scankopfes, Version 5.0.0 Produkthandbuch Englisch
ASC 6 OCT-Update-Paket v6.0.1 Software Englisch
ASC 2 OCT-Updatepaket v6.0.1 Software Englisch
ASC 2 No OCT-Updatepaket v6.0.1 Software Englisch
ASC 1-Update-Paket v6.0.1 Software Englisch
ARG ControllerLib-Handbuch Produkthandbuch Englisch
ControllerLibBeispiel Software Englisch
ControllerLib v5.0.0 Software Englisch
ControllerLib v6.0.1 Software Englisch
Handbuch zur ASC ARGNET-Serie Produkthandbuch Englisch
ASC 6 OCT-Update-Paket 5.0.0 Software Englisch
ASC 2 OCT-Update-Paket 5.0.0 Software Englisch
ASC 2 No OCT-Update-Paket 5.0.0 Software Englisch
ASC 1 Update-Paket 5.0.0 Software Englisch
ControllerLib-Handbuch Produkthandbuch Englisch
ARG_DG_BB_Update_2_23013005 Software Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.