Precision Manufacturing

Laserquellen

ASOPS-Triebwerk

ASOPS-Engine

Fortschrittliche Zeitbereichsspektroskopie dank ultrapräziser Offset-Synchronisation für die Produktreihen „taccor“ und „gecco“. Unterstützt schnelle Abtastung (bis zu 20 kHz) über große Zeitfenster (bis zu 5 ns) und umgeht dabei mechanische Ausrichtungsbeschränkungen. Ermöglicht ultraschnelle Diagnostik und Analyse der nächsten Generation.

Am besten geeignet für: Messtechnik, Bildgebung, ultraschnelle Messungen
Hauptvorteil: Genauigkeit
Kompatibilität: Ultraschnelle Lasersysteme, Forschungsplattformen

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Die ASOPS-Technik der dritten Generation ermöglicht präzise und schnelle Zeitbereichsspektroskopie. ASOPS Engine – ein führendes Subsystem für die Präzisionsmessung und Analyse von Zeitbereichsdaten.

Hohe Auflösung

  • GHz-Wiederholfrequenz – Bietet Vorteile in einer Vielzahl von Anwendungen für zuverlässige Ergebnisse in der Zeitbereichsspektroskopie.
  • Hohe Auflösung – Das lange Messfenster von 1 ns (bei taccor-basierten Systemen) bzw. 5 ns (bei gecco-basierten Systemen) ermöglicht THz-Spektroskopie mit sehr hoher Frequenzauflösung und ausgezeichneter Frequenzstabilität.

20-kHz-Abtastraten

  • Die Zeitverzögerung für die Zeitbereichsspektroskopie wird durch den Einsatz von ASOPS unter Verwendung von zwei 1-GHz-Lasern mit geringem Unterschied in der Wiederholungsrate erzeugt, was Abtastraten von bis zu 20 kHz ermöglicht.

Technische Daten

Modell ASOPS-Triebwerk GHz ASOPS-Motor MHz
Wiederholungsrate 1 GHz 84 MHz**
Typischer Versatz der Wiederholungsrate 2 kHz bis 20 kHz 10 Hz bis 1 kHz
Zeitauflösung <60 fs* über ein 1-ns-Fenster <100 fs* über ein 5-ns-Fenster
Zeitverzögerungsfenster 1 ns 11,9 ns
Herunterladen Download-Typ Sprache
TL 1000 TL 1000 ASOPS Datenblatt Englisch
ASOPS-Triebwerksdatenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.