Laserquellen
Axiom
axiom – Festkörper-Dauerstrichlaser
CW-Laser in Industriequalität, der robuste Bauweise mit zuverlässiger Leistung verbindet. Entwickelt für den stabilen Dauerbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen. Gewährleistet eine gleichbleibende Leistung über alle Produktionszyklen hinweg. Ermöglicht die Integration in leistungsstarke Industriesysteme.
Am besten geeignet für: Industrielle Verarbeitung, OEM-Systeme
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Fertigungsanlagen, Automatisierung
Übersicht
Die ultrakompakte Bauweise vereint aktive Optik und integrierte Wasserkühlung, ohne die mit der faseroptischen Übertragung verbundenen Komplexitäten bei der Integration. axiom 532 Bietet außergewöhnliche Leistungsstabilität und extrem geringes Rauschen für wiederholbare, genaue Ergebnisse bei minimierten Fehlalarmen axiom 660 Führende Leistungswerte für die Inline-Qualitätskontrolle und zur Gewährleistung hoher Leistung am Probenmaterial axiom LE Entwickelt für OEM-Anwender, hohe Leistungen und einfache Integration in Geräte dank der im Kopf integrierten Optik
Einfache Integration
- Kosteneffizientes Wärmemanagement mit Luftkühlungslösungen für eine einfache Integration
- Führende Leistungswerte bei 660 nm für hohe Leistung an der Probe
Minimiert falsch-positive Ergebnisse
- Außergewöhnliche Leistungsstabilität und extrem geringes Rauschen sorgen für präzise Ergebnisse
- Aktive Rauschunterdrückung, die konsistente und präzise Ergebnisse von Laser zu Laser gewährleistet
- Optimales optisches Design, das die Leistungsstabilität gewährleistet und Fehlalarme minimiert
- Minimierte Instabilitäten dank integrierter Pumvdiode und ohne Belastung des Fasereingangs
CEP-Stabilisierung und lange Lebensdauer
- Reduzierung der Integrationskomplexität und minimale Ausfallzeiten
- CEP-Stabilisierung für eine schnellere und tiefere Modulation; Reduzierung von Kosten und Komplexität
- Lange Betriebslebensdauer und Fernzugriff für reduzierte Ausfallzeiten und planbare Wartungsarbeiten
Technische Daten
| Modell | Axiom 532 | Axiom 660 |
|---|---|---|
| Wellenlänge | 532 nm | 660 nm |
| Leistung | 4–12 Watt | 3–6 Watt |
| Spektrale Bandbreite | 50 GHz | 60 GHz |
| Abweichung | <0,4 mrad | <1,6 mrad |
| Leistungsstabilität (RMS)² | <0,1 % (<10 W) <0,05 % (10–12 W) | <1 % |
| Rauschen (RMS) | <0,03 % (<10 Watt) <0,02 % (10–12 Watt) | <1 % |
| Rauschbandbreite | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz |
| Stabilität der Strahlausrichtung | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |