Precision Manufacturing

Laserquellen

Axiom

axiom – Festkörper-Dauerstrichlaser

CW-Laser in Industriequalität, der robuste Bauweise mit zuverlässiger Leistung verbindet. Entwickelt für den stabilen Dauerbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen. Gewährleistet eine gleichbleibende Leistung über alle Produktionszyklen hinweg. Ermöglicht die Integration in leistungsstarke Industriesysteme.

Am besten geeignet für: Industrielle Verarbeitung, OEM-Systeme
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Fertigungsanlagen, Automatisierung

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Die ultrakompakte Bauweise vereint aktive Optik und integrierte Wasserkühlung, ohne die mit der faseroptischen Übertragung verbundenen Komplexitäten bei der Integration. axiom 532 Bietet außergewöhnliche Leistungsstabilität und extrem geringes Rauschen für wiederholbare, genaue Ergebnisse bei minimierten Fehlalarmen axiom 660 Führende Leistungswerte für die Inline-Qualitätskontrolle und zur Gewährleistung hoher Leistung am Probenmaterial axiom LE Entwickelt für OEM-Anwender, hohe Leistungen und einfache Integration in Geräte dank der im Kopf integrierten Optik

Einfache Integration

  • Kosteneffizientes Wärmemanagement mit Luftkühlungslösungen für eine einfache Integration
  • Führende Leistungswerte bei 660 nm für hohe Leistung an der Probe

Minimiert falsch-positive Ergebnisse

  • Außergewöhnliche Leistungsstabilität und extrem geringes Rauschen sorgen für präzise Ergebnisse
  • Aktive Rauschunterdrückung, die konsistente und präzise Ergebnisse von Laser zu Laser gewährleistet
  • Optimales optisches Design, das die Leistungsstabilität gewährleistet und Fehlalarme minimiert
  • Minimierte Instabilitäten dank integrierter Pumvdiode und ohne Belastung des Fasereingangs

CEP-Stabilisierung und lange Lebensdauer

  • Reduzierung der Integrationskomplexität und minimale Ausfallzeiten
  • ​CEP-Stabilisierung für eine schnellere und tiefere Modulation; Reduzierung von Kosten und Komplexität​
  • Lange Betriebslebensdauer und Fernzugriff für reduzierte Ausfallzeiten und planbare Wartungsarbeiten

Technische Daten

Modell Axiom 532 Axiom 660
Wellenlänge 532 nm 660 nm
Leistung 4–12 Watt 3–6 Watt
Spektrale Bandbreite 50 GHz 60 GHz
Abweichung <0,4 mrad <1,6 mrad
Leistungsstabilität (RMS)² <0,1 % (<10 W) <0,05 % (10–12 W) <1 %
Rauschen (RMS) <0,03 % (<10 Watt) <0,02 % (10–12 Watt) <1 %
Rauschbandbreite 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz
Stabilität der Strahlausrichtung <2 μrad/°C <2 μrad/°C
Herunterladen Download-Typ Sprache
Axiom 532 mit MPC 32 – Produkthandbuch Produkthandbuch Englisch
Axiom 660 mit MPC 28 – Produkthandbuch Produkthandbuch Englisch
Whitepaper zur Elektronikprüfung Flyer Englisch
axiom-Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.