Laserquellen
f-Serie
f-Serie – 200-Watt-CO₂-Laser
Entwickelt für eine konstante Ausgangsleistung von 200 Watt für Schneid-, Perforier- und Bohranwendungen. Das vollständig integrierte Laser-/HF-Design minimiert Größe und Gewicht; ideal für die Montage an Roboterarmen und Hochgeschwindigkeits-Markiersystemen oder die vollständige Integration in Flachbett-Schneidsysteme. Mit vollständig integrierten HF-Treibern und übersichtlichen, einfachen Schnittstellen für die Wasserkühlung und Steuersignale minimieren die Laser der f-Serie die Integrationszeit und bieten gleichzeitig maximale Flexibilität für Systemdesigner, OEM-Hersteller und Anbieter schlüsselfertiger Komplettsysteme.
Übersicht
Zusätzlich zur Standardwellenlänge von 10,6 µm erweitert die optionale Konfiguration mit einer Wellenlänge von 10,2 µm das Spektrum der geeigneten Materialien um Folien auf Polypropylenbasis, die häufig für Klebeetiketten verwendet werden. Der f201 zeichnet sich durch eine hervorragende Leistungsabgabe und Stabilität aus, die Lauf für Lauf gleichbleibend hochwertige Ergebnisse gewährleisten. Der f201 bietet nun ein breiteres Spektrum an Laserbearbeitungsmöglichkeiten für OEMs und Systemintegratoren, die Hochgeschwindigkeits-Etikettier- und Verpackungssysteme entwickeln.
Höherer Durchsatz: Hervorragende Leistungsstabilität beim Kiss-Cutting von mehrschichtigen Materialien, beim Ritzen und Perforieren von flexiblen Verpackungsmaterialien sowie beim Schweißen dünner Folien. 200 Watt Durchschnittsleistung für einen höheren Durchsatz und zwei Wellenlängenoptionen zur Bearbeitung eines breiteren Materialspektrums.
Einfache Maschinenintegration: Das vollständig integrierte Laser-/HF-Design minimiert Größe und Gewicht; ideale CO₂-Laserquelle für die Montage an Roboterarmen, Hochgeschwindigkeitsschneidsystemen oder die vollständige Integration in Flachbettschneidsysteme. Einfache Schnittstellen zur Wasserkühlung und zu Steuersignalen sowie ein 3-Punkt-Befestigungssystem (metrisch/imperial) minimieren den Integrationsaufwand für OEMs und Systemarchitekten.
Stabile Leistung für konsistente Ergebnisse: Standardmäßige Gasdurchspülung zur Aufrechterhaltung der Integrität der internen Optik auch in rauen Umgebungen sowie Wasserkühlung für eine höhere Effizienz der elektronischen Komponenten und eine längere Lebensdauer. Großer Dynamikbereich zum Markieren und Codieren einer Vielzahl von Materialien mit stabiler Ausgangsleistung, selbst bei niedrigen Einschaltdauern.

Technische Daten
| Modell | f201 (10,2 μm) | f201 (10,6 μm) |
|---|---|---|
| Ausgangsleistung1 | > 200 Watt | > 200 Watt |
| Wellenlänge | 10,2 µm | 10,6 µm |
| Strahlqualität (M2) | < 1,3 | < 1,3 |
| Leistungsstabilität 2 | ± 7 % | ± 7 % |
| Strahldurchmesser3 | 4,5 mm ± 0,1 mm | 4,5 mm ± 0,1 mm |
| Betriebsfrequenz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Einschaltdauerbereich | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Abmessungen (L x B x H) mm (Zoll) | 1229 × 279 × 165 (48,4 × 11,0 × 6,5) | 1229 × 279 × 165 (48,4 × 11,0 × 6,5) |
| Gewicht in kg (lbs.) | 43,5 kg (96 lbs.) | 43,5 kg (96 lbs.) |
2 – Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmin) / (Pmax + Pmin)
3 – Gemessen am1/e²-Durchmesser am Laserausgang
Hinweis – Die vollständigen technischen Daten und die zugehörigen Betriebsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Nach filtern Typ
- Bedienungsanleitung
- Technischer Hinweis
- Produkthandbuch
- Zeichnung
- Flyer
- Datenblatt
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Stromversorgung für CO₂-Laser | Bedienungsanleitung | Englisch |
| Vermeidung von Kondensation beim Betrieb eines wassergekühlten SYNRAD-Lasers | Technischer Hinweis | Englisch |
| f201-Handbuch | Produkthandbuch | Englisch |
| Technisches Zeichnen f201 | Zeichnung | Englisch |
| Temperaturüberwachung bei CO₂-Lasern | Flyer | Englisch |
| CO₂-Laser für die Verpackungsindustrie: Was und warum? | Flyer | Englisch |
| Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| So lesen Sie ein Datenblatt für einen CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Bearbeitung von Polypropylen mit einem CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Datenblatt zur f-Serie | Datenblatt | Englisch |