Precision Manufacturing

Laserquellen

i-Serie

i-Serie – 500- und 400-Watt-CO₂-Laser

Hochleistungs-CO₂-Laser, die für anspruchsvolle industrielle Schneid- und Bearbeitungsanwendungen entwickelt wurden. Sie bieten eine hohe Energieabgabe bei zuverlässigem Dauerbetrieb. Konzipiert für Umgebungen mit hohem Durchsatz, die eine hohe Langlebigkeit erfordern. Ermöglichen die effiziente Bearbeitung dickerer Materialien und komplexer Aufgaben.

Am besten geeignet für: Hochleistungsschneiden, industrielle Bearbeitung
Hauptvorteil: Geschwindigkeit
Kompatibilität: Hochleistungs-Strahlführungssysteme, Automatisierungslinien

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Die CO₂-Laser der i-Serie im mittleren Leistungsbereich sind nun sowohl als 500-W- als auch als 400-W-Modell erhältlich und bieten einen höheren Durchsatz sowie präzise Details. Der neue i501 liefert eine Dauerwellenleistung (CW) von mehr als 500 Watt und ermöglicht so einen schnelleren Durchsatz und präzise Details. Mit dem größten Dynamikbereich seiner Klasse wechselt der i501-Laser nahtlos zwischen niedriger Leistung für feine Strukturen und hoher Leistung für Geschwindigkeit. Sowohl der i501 als auch der i401 verfügen über eine webbasierte TCP/IP-Schnittstelle, die den Zugriff auf Informationen zum Status der LED- und HF-Module ermöglicht – einschließlich Spannungs-, Strom- und Temperaturmessungen über einen Standard-Webbrowser –, um den Laserbetrieb zu steuern und eine optimale Leistung sicherzustellen. Ein integrierter Gas-Spülanschluss für den einfachen Anschluss an Stickstoff- oder CDA-Spülsysteme sowie ein interner elektromechanischer Verschluss zur Sicherheit des Bedieners machen die i-Serie zu den ultimativen OEM-Lasern.

Mehr Detailgenauigkeit bei höherem Durchsatz: 400 Watt Durchschnittsleistung sorgen für einen schnelleren Durchsatz und höhere Ausbeuten bei einer Vielzahl von Zielmaterialien. Die interne Strahlkonditionierung liefert einen nahezu perfekt kreisförmigen Ausgangsstrahl sowohl im Nah- als auch im Fernfeld und gewährleistet so eine fokussierte Spotgröße mit höherer Leistungsdichte für mehr Detailgenauigkeit und schnellere Bearbeitungsgeschwindigkeiten.

Maximale Betriebszeit: Hochzuverlässige HF-Module gewährleisten maximale Betriebszeit und sind vor Ort austauschbar, was die Wartungsfreundlichkeit verbessert

Echtzeitüberwachung: Echtzeit- Leistungsüberwachung über eine webbasierte TCP/IP-Schnittstelle, die Zugriff auf erweiterte integrierte Diagnosefunktionen ermöglicht, um ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren

Technische Daten

Modell i401 i501
Ausgangsleistung1 > 400 Watt >500 Watt
Wellenlänge 10,2 µm, 10,6 µm 10,2 µm, 10,6 µm
Strahlqualität (M2) < 1,2 < 1,2
Leistungsstabilität2 (Kaltstart) ± 7 % ± 7 %
Strahldurchmesser3 6,7 mm ± 0,7 mm 6,7 mm ± 0,7 mm
Betriebsfrequenz 0 – 100 kHz Gleichstrom – 100 kHz
Einschaltdauerbereich 0 – 100 % 1 % – 100 %
Kühlung Wasser Wasser
Abmessungen (L x B x H) mm (Zoll) 1227 × 208 × 300 (48,3 × 8,2 × 11,8) 1227 × 208 × 300 (48,3 × 8,2 × 11,8)
Gewicht kg (lbs.) 59,0 kg (130 lbs.) 64,4 kg (142 lbs.)
1 – Die Leistungsstufe wird für 2 Jahre ab Versanddatum garantiert, unabhängig von den Betriebsstunden und bei Einhaltung der empfohlenen Kühlmitteldurchflussrate und des empfohlenen Temperaturbereichs
2 – Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmin) / (Pmax + Pmin)
3 – Gemessen am1/e²-Durchmesser am Laserausgang
Hinweis – Die vollständigen technischen Daten und die zugehörigen Betriebsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Herunterladen Download-Typ Sprache
Stromversorgung für CO₂-Laser Bedienungsanleitung Englisch
Anleitung zum Umrüsten des Novanta i401 auf den i501 CO₂-Laser Benachrichtigung über Produktänderungen Englisch
i501 CO₂-Laser – Datenblatt Datenblatt Englisch
Vermeidung von Kondensation beim Betrieb eines wassergekühlten SYNRAD-Lasers Technischer Hinweis Englisch
i401 Datenblatt Datenblatt Englisch
Bedienungsanleitung für CO₂-Laser der i-Serie Produkthandbuch Englisch
Technisches Zeichnen i401 Zeichnung Englisch
Großformatiges CO₂-Laserschneiden Flyer Englisch
Die Ablation mit zwei Wellenlängen automatisiert das Entfernen von Haarnadeln Flyer Englisch
Temperaturüberwachung bei CO₂-Lasern Flyer Englisch
Warum werden Laser in der Fertigung eingesetzt? Flyer Englisch
CO₂-Laser für die Verpackungsindustrie: Was und warum? Flyer Englisch
Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser Flyer Englisch
So lesen Sie ein Datenblatt für einen CO₂-Laser Flyer Englisch
Bearbeitung von Polypropylen mit einem CO₂-Laser Flyer Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.