Laserquellen
Serie 48
Serie 48 – 8–10-Watt-CO₂-Laser
Seit mehr als 25 Jahren beliefert Synrad OEMs, Systemintegratoren und Endanwender weltweit mit der 48er-Serie. Der 48-1 ist der am häufigsten eingesetzte 10-Watt-CO₂-Laser für industrielle Anwendungen. Zuverlässigkeit und nahezu wartungsfreies Markieren, Codieren und Gravieren sind die herausragenden Merkmale dieses klassischen Synrad-Lasers.
Übersicht
Die von Synrad entwickelte „All-Metal“-Röhrentechnologie ebnete den Weg für gekapselte CO₂-Laser in industriellen Anwendungen. Auch nach mehr als 25 Jahren gilt die Synrad 48-Serie nach wie vor als Industriestandard für Leistung, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Synrad 48-Serie ist das Arbeitstier für den Einbau in Markier-, Gravur- und kleine Schneidsysteme, bei denen Leistung und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen unerlässlich sind.
Zuverlässiger 24/7-Betrieb: Die beliebteste CO₂-Laser-Serie von Synrad. Über 25 Jahre Betriebserfahrung weltweit. Bewährter, wirtschaftlicher Industriestandard für zuverlässigen 24/7-Betrieb und lange Lebensdauer. Ausgestattet mit der einzigartigen „Rigid Core Box“-Struktur von Synrad für anspruchsvollste industrielle Umgebungen.
Einfache Integration: Kompakte Größe und geringes Gewicht für die einfache Integration in eine Vielzahl von Markier-, Gravur- und kleinen Schneidsystemen.
Breites Anwendungsspektrum: Flexible Materialbearbeitung mit Wellenlängen von 10,6 μm und 9,3 μm, erhältlich als luft- oder wassergekühlte Modelle.

Technische Daten
| Modell | 48-1 (9,3 μm) | 48-1 (10,6 μm) |
|---|---|---|
| Ausgangsleistung1 | > 8 Watt | > 10 Watt |
| Wellenlänge | 9,3 μm | 10,6 μm |
| Strahlqualität (M2) | < 1,2 | < 1,2 |
| Leistungsstabilität 2 | ± 15 % | ± 10 % |
| Strahldurchmesser3 | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Betriebsfrequenz | 0 – 20 kHz | 0 – 20 kHz |
| Einschaltdauerbereich | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
| Kühlung | Luft, Wasser | Luft, Wasser |
| Abmessungen (L x B x H) mm (Zoll) |
(Luft) 429 × 71 × 107 (16,9 × 2,8 × 4,2) (Wasser) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2) |
(Luft) 429 × 71 × 107 (16,9 × 2,8 × 4,2) (Wasser) 460 × 71 × 107 (18,1 × 2,8 × 4,2) |
| Gewicht kg (lbs.) | 4,1 kg (9,0 lbs.) | 4,1 kg (9,0 lbs.) |
2 – Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax–Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Gemessen am1/e²-Durchmesser am Laserausgang
Hinweis – Die vollständigen technischen Daten und die zugehörigen Betriebsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Nach filtern Typ
- Bedienungsanleitung
- Produkthandbuch
- Zeichnung
- Erfolgsgeschichte
- Flyer
- Datenblatt
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Stromversorgung für CO₂-Laser | Bedienungsanleitung | Englisch |
| Bedienungsanleitung der Serie 48 | Produkthandbuch | Englisch |
| Technische Zeichnung 48-1 Luft | Zeichnung | Englisch |
| Technische Zeichnung 48-1 Luft | Zeichnung | Englisch |
| Verbesserung der Nachverfolgung, Rückverfolgung und Qualitätssicherung bei maßgefertigten pädiatrischen Orthesen | Erfolgsgeschichte | Englisch |
| CO₂-Laser für Markierung und Codierung | Flyer | Englisch |
| Leitfaden zu Lösungen für Lasermarkierung und -codierung | Bedienungsanleitung | Englisch |
| Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| So lesen Sie ein Datenblatt für einen CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Datenblatt zur Serie 48 | Datenblatt | Englisch |