Precision Manufacturing

Laserquellen

v-Serie

v-Serie – 30-Watt-CO₂-Laser

Die Laser der Synrad v-Serie sind die ideale Lichtquelle für leistungsstarke Lasergravierer und Hochgeschwindigkeits-Markiersysteme. Sie sind für eine einfache Integration konzipiert und verfügen über ein einzigartiges 3-Punkt-Befestigungssystem, das vielfältige Montagemöglichkeiten bietet. Die v-Serie verfügt über denselben Strahlaustrittspunkt wie die Laser der Synrad ti- und vi-Serien, was einen einfachen Austausch ermöglicht. Um die Integration so einfach wie möglich zu gestalten, verfügen die Laser der v-Serie über einen integrierten Tickle-Generator, I/O-Anschlüsse nach Industriestandard (5–24 VDC) sowie eine Fernsteuerung über einen 15-poligen D-Stecker.

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Seit mehr als 15 Jahren hat sich das Synrad v30 in der Branche bewährt, und OEMs sowie Systemintegratoren setzen es weiterhin als 30-Watt-CO₂-Laser für ihre Markierungs- und Gravursysteme ein. Zuverlässiger Betrieb über Jahre hinweg, eine gleichbleibend hohe Strahlqualität, kompakte Abmessungen und ein 3-Punkt-Befestigungssystem machen den Synrad v30 zur perfekten Wahl für Markier- und Gravursysteme.

Höhere Durchsatzraten: Das fortschrittliche Wellenleiterdesign garantiert eine außergewöhnliche kreisförmige Strahlqualität sowohl im Nah- als auch im Fernfeld. Eine Dauerleistung von 30 Watt gewährleistet einen hohen Durchsatz.

Ideal für kleinere Maschinen: Erhältlich in mehreren Wellenlängen für Flexibilität bei der Materialbearbeitung. Zahlreiche Kühloptionen, darunter Luft-, Lüfter- und Wasserkühlung, sowie eine geringe Stellfläche und ein geringes Gewicht machen ihn ideal für kleine Schneid- oder Markiermaschinen. Der integrierte Tickle-Generator nutzt die branchenüblichen 5–24-VDC-E/A-Anschlüsse und die Fernsteuerung über einen 15-poligen Stecker, was die Systemintegration schnell und unkompliziert macht.

Erweiterung von Kapazität und Leistungsfähigkeit: Gemeinsame Strahlausgänge mit CO₂-Lasern der vi- und ti-Serie ermöglichen eine einfache Aufrüstung der Durchschnittsleistung, wenn der Durchsatz oder die Anwendungsanforderungen steigen

Technische Daten

Modell v30 (9,3 μm) v30 (10,2 μm) v30 (10,6 μm)
Ausgangsleistung1 > 20 Watt > 25 Watt > 30 Watt
Wellenlänge 9,3 µm 10,2 µm 10,6 µm
Strahlqualität (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2
Leistungsstabilität 2 ± 7 % ± 5 % ± 5 %
Strahldurchmesser3 2,5 mm ± 0,5 mm 2,5 mm ± 0,5 mm 2,5 mm ± 0,5 mm
Betriebsfrequenz 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz
Einschaltdauerbereich 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 %
Kühlung Luft, Wasser, Lüfter Luft, Wasser, Lüfter Luft, Wasser, Lüfter
Abmessungen (Luft) 427 × 116 × 146 (Luft) 427 × 116 × 146 (Luft) 427 × 116 × 146
Gewicht kg (lbs.) (Luft) 8,2 kg (18 lbs.) (Luft) 8,2 kg (18 lbs.) (Luft) 8,2 kg (18 lbs.)
1 – Die Leistungsstufe wird für 1 Jahr ab Versanddatum garantiert, unabhängig von den Betriebsstunden, sofern die empfohlene Kühlmitteldurchflussrate und der empfohlene Temperaturbereich eingehalten werden
2 – Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmin) / (Pmax + Pmin)
3 – Gemessen am1/e²-Durchmesser am Laserausgang
Hinweis – Die vollständigen technischen Daten und die zugehörigen Betriebsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Herunterladen Download-Typ Sprache
Stromversorgung für CO₂-Laser Bedienungsanleitung Englisch
v30-Produkthandbuch Produkthandbuch Englisch
Technisches Zeichnen, Band 30: Wasser Zeichnung Englisch
Technisches Zeichnen v30 Air Zeichnung Englisch
Technische Zeichnung v30 Lüfter Zeichnung Englisch
Verbesserung der Nachverfolgung, Rückverfolgung und Qualitätssicherung bei maßgefertigten pädiatrischen Orthesen Erfolgsgeschichte Englisch
CO₂-Laser für Markierung und Codierung Flyer Englisch
Leitfaden zu Lösungen für Lasermarkierung und -codierung Bedienungsanleitung Englisch
Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser Flyer Englisch
Datenblatt zur v-Serie Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.